(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับ การขัดเงา ร่วมกับ สารขัดถู หรือสำหรับเช็ดทำความสะอาดรวม 4 ชิ้น
รหัสสินค้า |
---|
NO.4412 |
NO.4413 |
NO.H-412 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D (มิลลิเมตร) | ความหนา T (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู สกรู (มิลลิเมตร) | ความเร็วการหมุนสูงสุด (ขั้นต่ำ - 1) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | เครื่องมือ ใช้ 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 751.27 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 65 | 10 | 6.3 | 3000 | 6.3 | สว่านไฟฟ้า | ||
฿ 1,494.01 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 10 | 12.7 | 3000 | 12.7 | สว่านไฟฟ้า | ||
฿ 775.78 | SFL GRINDING/FINISHING | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 25 | 2 | 1 | 30000 | - | สว่านไฟฟ้า / เราเตอร์ ขนาดเล็ก |
กำลังโหลด …
ใช้ | การขัดเงา | วัสดุ | เฟลท์ | เสริม | เฟลท์ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนชิ้นต่อแพ็ค(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง