(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับเหล็กและ สเตนเลส สามารถตัดได้นานขึ้นโดยใช้ เม็ดมีดเซอร์เม็ต ที่ทนต่อการสึกหรอได้ดีเยี่ยม ประเภท กันสั่นสะเทือน และเสียงเงียบที่มีร่องเลเซอร์ชนิด M และ เรซิ่นแบบฝังตัว ความต้านทานประกายไฟความต้านทานการเผาไหม้และความเร็วในการตัดที่รวดเร็วช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
วัสดุชิ้นงาน | สำหรับเหล็กและ สเตนเลส | ชิป | เซอร์เม็ต | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) | 310 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) | 2 | จำนวนใบ(P) | 60 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 25.4 |
JAN Code | 4949022004169 | ประเภท ใบมีดลบคม | ประเภทศูนย์ CBN-0 | ใช้ | เหล็กฉาก, เหล็กรางน้ำ, ท่อร้อยสายไฟฟ้า, สายสะพายอลูมิเนียม, ท่อเหล็ก, เหล็กรูปต่างๆ, ท่อ VLP, ราวแขวน, ท่อพีวีซี, ร่องน้ำ, ท่อต่างๆ, วัสดุเหล็กอ่อนทั่วไป, เหล็กเส้นกลมขนาดเล็ก, สลักเกลียว, เหล็กเส้นต่างๆ, เป็นต้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MG310-60 ในชุด แม็กซ์ เฟือง/เกียร์ สำหรับ เหล็กกล้า และ สเตนเลส
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง