(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัดได้นานขึ้นเนื่องจากใช้ ปลาย มี ความแข็ง สูงประเภท กันสั่นสะเทือน และเสียงเงียบที่มีร่องเลเซอร์ชนิด M และ เรซิ่น ฝังตัว
[คุณสมบัติ]
·ประสิทธิภาพสูง กันสั่นสะเทือน และชนิดเงียบที่มี แผ่นสลิท เลเซอร์ชนิด M และเรซินพิเศษ
· ตัวเครื่อง แข็งแกร่งและการ การขัดเงา งานละเอียด ช่วยให้สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมความรู้สึกในการตัดแสงและ พื้นผิว การตัดที่สวยงาม
รหัสสินค้า |
---|
TM216-100D |
TM-190 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนาของใบมีด (มิลลิเมตร) | จำนวนใบ (P) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,332.90 | TIP CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 216 | 2.4 | 100 | 25.4 | 4949022003780 | ||
฿ 1,722.58 | TIP CUTTING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 190 | 2 | 72 | 20 | 4949022001649 |
กำลังโหลด …
ความแข็ง(HRA) | 93.5 | ประเภท ใบมีดลบคม | ฟันซี่ตรงกลาง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง