1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็น ดอกเอ็นมิลล์ ก้านยาว LSU ultra 30 AH10

ดอกเอ็น ดอกเอ็นมิลล์ ก้านยาว LSU ultra 30 AH10
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,827.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ช่วงคอยาว: เหมาะสำหรับการกัดปลายในพื้นที่ลึก วัสดุหัวทิปคือปลาย G2 เหมาะสำหรับเหล็กหล่อและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก

รหัสสินค้า
LSU213140LK
LSU214140LK
LSU215140LK
LSU216140LK
LSU217160LK
LSU218160LK
LSU219160LK
LSU220160LK
LSU221170LK
LSU222170LK
LSU223170LK
LSU224170LK
LSU225220LK
LSU226220LK
LSU227220LK
LSU228220LK
LSU229230LK
LSU230230LK
LSU231230LK
LSU232230LK
LSU233230LK
LSU234270LK
LSU235270LK
LSU236270LK
LSU237270LK
LSU238270LK
LSU239270LK
LSU240270LK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด(ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
รูปทรง คอ

฿ 6,827.60

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 13201614080A

฿ 6,827.60

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 14201614080A

฿ 7,392.99

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 15201614080A

฿ 8,124.68

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 16201614080B

฿ 8,823.12

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 172020160100A

฿ 8,823.12

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 182020160100A

฿ 8,889.63

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 192020160100A

฿ 8,889.63

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 202020160100B

฿ 9,055.93

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 212025170100A

฿ 9,055.93

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 222025170100A

฿ 9,721.10

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 232025170100A

฿ 9,721.10

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 242025170100A

฿ 11,517.07

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 254025220150B

฿ 12,049.20

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 264032220150A

฿ 12,049.20

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 274032220150A

฿ 12,049.20

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 284032220150A

฿ 12,248.76

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 294032230150A

฿ 12,248.76

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 304032230150A

฿ 14,410.57

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 314032230150A

฿ 14,410.57

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 324032230150B

฿ 15,375.07

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 334032230150C

฿ 16,006.98

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 344042270150A

฿ 16,572.38

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 354042270150A

฿ 16,738.67

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 364042270150A

฿ 16,738.67

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 374042270150A

฿ 16,738.67

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 384042270150A

฿ 17,836.21

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 395042270150A

฿ 17,836.21

ASS SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 405042270150A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น จำนวนร่อง(แผ่น) 2 ประเภท แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การประมวลผลแอปพลิเคชัน ด้านข้าง / ร่อง / การคว้านรูเทเปอร์ รูปทรงร่อง C plane
มุม บิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) ความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางร่อง(มิลลิเมตร) 0 to -0.05