(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ปลาย AH10 (K type) ที่เหมาะสำหรับเหล็กหล่อและโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก สเปค ใบมีดลบคม ยาวไร้รอยต่อ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด(ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของลิงค์ (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | รูปทรง คอ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,659.06 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 43 | 12 | 125 | C | ||
฿ 7,659.06 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 43 | 16 | 125 | A | ||
฿ 7,792.10 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 43 | 16 | 125 | A | ||
฿ 7,958.39 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 43 | 16 | 125 | B | ||
฿ 8,091.43 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 17 | 43 | 16 | 125 | C | ||
฿ 8,091.43 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 43 | 20 | 150 | A | ||
฿ 8,191.20 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19 | 43 | 20 | 150 | A | ||
฿ 8,191.20 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 43 | 20 | 150 | B | ||
฿ 8,290.98 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 43 | 20 | 150 | C | ||
฿ 8,290.98 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 43 | 20 | 150 | C | ||
฿ 8,424.01 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 43 | 25 | 150 | A | ||
฿ 8,623.56 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 43 | 25 | 150 | A | ||
฿ 13,313.03 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 83 | 25 | 190 | B | ||
฿ 14,211.02 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 83 | 25 | 190 | C | ||
฿ 14,310.79 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 83 | 25 | 190 | C | ||
฿ 14,876.19 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 83 | 25 | 190 | C | ||
฿ 15,508.10 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29 | 83 | 32 | 200 | A | ||
฿ 15,508.10 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 83 | 32 | 200 | A | ||
฿ 20,297.35 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 31 | 83 | 32 | 200 | A | ||
฿ 20,297.35 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | 83 | 32 | 200 | B | ||
฿ 21,029.04 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 33 | 83 | 32 | 200 | C | ||
฿ 21,029.04 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 34 | 83 | 32 | 200 | C | ||
฿ 21,162.07 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 83 | 32 | 200 | C | ||
฿ 21,228.59 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | 83 | 32 | 200 | C | ||
฿ 21,261.85 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 37 | 83 | 32 | 200 | C | ||
฿ 21,261.85 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 83 | 32 | 200 | C | ||
฿ 26,749.53 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 39 | 103 | 42 | 225 | A | ||
฿ 26,749.53 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 103 | 42 | 225 | A | ||
฿ 31,838.10 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 103 | 42 | 225 | C | ||
฿ 36,527.57 | ASS SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 103 | 42 | 225 | C |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กชุบแข็งและอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | ประเภท | แบบเหลี่ยม คอยาว |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การประมวลผลแอปพลิเคชัน | ด้านข้าง / ร่อง | รูปทรงร่อง | มุม ขาพิน |
มุม บิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางร่อง(มิลลิเมตร) | +0.05 to 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง