(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็น ดอกเอ็นมิลล์ที่ แข็ง และ คม ดอกเอ็นมิลล์ แบบใช้แล้วทิ้ง เป็นเครื่องมือตัดที่มีแรงต้านต่ำแต่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับกระบวนการ Feed ด้านข้าง
รหัสสินค้า |
---|
BBT30-FCM16092L-85 |
BBT30-FCM20092L-85 |
BBT30-FCM25092L-85 |
BBT30-FCM32112L-85 |
BBT40-FCM16092L-105 |
BBT40-FCM20092L-120 |
BBT40-FCM25092L-150 |
BBT40-FCM32112L-150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีด D (φ) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ความยาวคมตัดที่มีประสิทธิภาพ ap (มิลลิเมตร) | D1 (φ) | L (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | หมายเลข BT | มวล (ก.) | รุ่น ปลาย รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,373.22 | DSW1 FULLCUT MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16 | 45 | 9 | 40 | 85 | 63 | BT30 | 500 | ARG1609□□ | ||
฿ 11,253.66 | DSW1 FULLCUT MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 50 | 9 | 40 | 85 | 63 | BT30 | 500 | ARG2009□□ | ||
฿ 11,756.78 | DSW1 FULLCUT MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 25 | 50 | 9 | 40 | 85 | 63 | BT30 | 600 | ARG2509□□ | ||
฿ 12,322.78 | DSW1 FULLCUT MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 32 | 60 | 11 | 40 | 85 | 63 | BT30 | 700 | ARG3211□□ | ||
฿ 11,693.89 | DSW1 FULLCUT MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16 | 45 | 9 | 60 | 105 | 78 | BT40 | 1300 | ARG1609□□ | ||
฿ 13,706.34 | DSW1 FULLCUT MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 60 | 9 | 60 | 120 | 93 | BT40 | 1400 | ARG2009□□ | ||
฿ 17,416.79 | DSW1 FULLCUT MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 25 | 75 | 9 | 60 | 150 | 123 | BT40 | 1700 | ARG2509□□ | ||
฿ 18,171.46 | DSW1 FULLCUT MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 32 | 90 | 11 | 60 | 150 | 123 | BT40 | 1900 | ARG3211□□ |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | ด้านข้าง / ร่อง | วิธีการติดตั้ง | พร้อมที่ มือจับ | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทรายละเอียด | FCM แบบยาว | คุณสมบัติ | เปรียบได้กับดอกเอ็นมิลล์ที่ แข็งและคม ดอกเอ็นมิลล์ แบบใช้แล้วทิ้ง เป็นเครื่องมือตัดที่มีแรงต้านต่ำแต่มีประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับกระบวนการ Feed ด้านข้าง | อุปกรณ์เสริม | ประแจ, สารป้องกันการยึดติด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง