(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
เม็ดมีด แบบโยนทิ้งที่ออกแบบมา เฉพาะด้าน ซึ่งเหมาะสำหรับการคว้าน
เม็ดมีด สำหรับ เหล็กกล้า ทุกประเภท เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ ทองแดง ชุบแข็ง อะลูมิเนียม เหล็กหล่อ และ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเหนียว
รหัสสินค้า |
---|
WCGT020102ELA-H1 |
WCGT020102ELA-T1200A |
WCGT020102FN-BNX20 |
WCGT020102FN-DA2200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | รายละเอียด วัสดุชิ้นงาน | ประเภท วัสดุ | Variety name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 559.64 ฿ 257.99 | DSW1 INSERT | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | อะลูมิเนียม | H1 | คาร์ไบด์ (เทียบเท่า K10) | ||
฿ 559.64 ฿ 257.99 | INSERT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | เหล็กกล้า ธรรมดา | T1200A | เซอร์เม็ท | ||
฿ 2,071.86 ฿ 1,335.94 | DSW1 INSERT | 10 ชิ้น | 7 วัน | วัสดุ ความแข็ง สูง | เหล็กกล้า ชุบแข็ง | BNX20 | CBN | ||
฿ 4,587.42 ฿ 3,111.19 | DSW1 INSERT | 10 ชิ้น | 3 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | อะลูมิเนียม | DA2200 | DA2200 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | W (ชนิดหกเหลี่ยม) | Nose R | 0.2 | ประเภทรายละเอียด | WC02 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา | 1.59 | เส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมที่ถูกจารึก | 3.97 | รองรับการใช้งาน หัว แบบกลม บิต | EW Micro-head/EW15,18 Carbide Round Bit/EB06, EB7.5 Round Bit สำหรับ EWN04-15/ST7W-EB6-EB7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง