1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด งานตัดเซาะร่อง ( ผลิตภัณฑ์ เปล่า) GT ○ TR / L

เม็ดมีด งานตัดเซาะร่อง ( ผลิตภัณฑ์ เปล่า) GT ○ TR / L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การ อุปกรณ์ควบคุม เศษ เศษตัด ดีในสภาวะป้อนอาหารปานกลาง

รหัสสินค้า
GTATL-TF15
GTATR-TF15
GTBTL-TF15
GTBTR-TF15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสัญลักษณ์สัญกรณ์ ขนาด W3
(มิลลิเมตร)
มิติ B4
(มิลลิเมตร)

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา GTATL1.763

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา GTATR1.763

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา GTBTL-0

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา GTBTR-0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน การเซาะร่อง / การกลึงตัด ทิศทางการหมุน ไม่มี
มุม R Re(มิลลิเมตร) - รายละเอียด วัสดุ TF15 ประเภท วัสดุ คาร์ไบด์
ขนาด D1(มิลลิเมตร) 9.525 ขนาด S1(มิลลิเมตร) 3.18 เบรกเกอร์ ไม่มี เบรกเกอร์