(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทการ งานลับคม/งานเจียรไน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ทำให้เกิดคมตัดที่ยอดเยี่ยมและทำให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มี งานละเอียด สูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | ประเภท วัสดุ | ขนาด L3 (มิลลิเมตร) | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | ขนาด C (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ | SMGTR16 × 2050 | HTi10 | - | 1.5 | 0.5 | - | |||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ | SMGTR16 ×2050C | HTi10 | - | 1.5 | 0.5 | 0.05 | |||
฿ 880.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | SMGTR16 ×2050C | NX2525 | - | 1.5 | 0.5 | 0.05 | |||
฿ 880.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | SMGTR16 ×2050C | UTi20T | - | 1.5 | 0.5 | 0.05 | |||
฿ 880.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ | SMGTR16 × 2060 | HTi10 | - | 1.5 | 0.6 | - | |||
฿ 880.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | SMGTR16 × 2060 | NX2525 | - | 1.5 | 0.6 | - | |||
฿ 880.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | SMGTR16 × 2060 | UTi20T | - | 1.5 | 0.6 | - | |||
฿ 880.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ | SMGTR16 ×2060C | HTi10 | - | 1.5 | 0.6 | 0.05 | |||
฿ 880.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | SMGTR16 ×2060C | NX2525 | - | 1.5 | 0.6 | 0.05 | |||
฿ 880.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | SMGTR16 ×2060C | UTi20T | - | 1.5 | 0.6 | 0.05 | |||
฿ 880.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ | SMGTR16 ×2070C | HTi10 | - | 2 | 0.7 | 0.05 | |||
฿ 880.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | SMGTR16 ×2070C | NX2525 | - | 2 | 0.7 | 0.05 | |||
฿ 880.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | SMGTR16 ×2070C | UTi20T | - | 2 | 0.7 | 0.05 | |||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ | SMGTR16 ×2075C | HTi10 | - | 2 | 0.75 | 0.05 | |||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | SMGTR16 ×2075C | NX2525 | - | 2 | 0.75 | 0.05 | |||
฿ 743.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | SMGTR16 ×2075C | UTi20T | - | 2 | 0.75 | 0.05 | |||
฿ 743.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | SMGTR16 ×2080C | HTi10 | คาร์ไบด์ | 2 | 0.8 | 0.1 | |||
฿ 743.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | SMGTR16 ×2080C | NX2525 | - | 2 | 0.8 | 0.1 | |||
฿ 743.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | SMGTR16 ×2080C | UTi20T | - | 2 | 0.8 | 0.1 | |||
฿ 743.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ | SMGTR16 ×2090C | HTi10 | คาร์ไบด์ | 2 | 0.9 | 0.1 | |||
฿ 743.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 35 วัน | เหล็กกล้า | SMGTR16 ×2090C | NX2525 | เซอร์เม็ต | 2 | 0.9 | 0.1 | |||
฿ 743.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | SMGTR16 ×2090C | UTi20T | คาร์ไบด์ | 2 | 0.9 | 0.1 | |||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ | SMGTR16 ×2095C | HTi10 | คาร์ไบด์ | 2 | 0.95 | 0.1 | |||
฿ 743.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | SMGTR16 ×2095C | NX2525 | เซอร์เม็ต | 2 | 0.95 | 0.1 | |||
฿ 743.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | SMGTR16 ×2095C | UTi20T | คาร์ไบด์ | 2 | 0.95 | 0.1 | |||
฿ 743.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | SMGTR16 ×2100C | HTi10 | คาร์ไบด์ | 2.5 | 1 | 0.1 | |||
฿ 687.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | SMGTR16 ×2100C | NX2525 | เซอร์เม็ต | 2.5 | 1 | 0.1 | |||
฿ 7,322.00 | MME INSERTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 20 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | SMGTR16 ×2100C | UTi20T | คาร์ไบด์ | 2.5 | 1 | 0.1 | ||
฿ 743.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ | SMGTR16 ×2110C | HTi10 | คาร์ไบด์ | 2.5 | 1.1 | 0.1 | |||
฿ 743.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 35 วัน | เหล็กกล้า | SMGTR16 ×2110C | NX2525 | เซอร์เม็ต | 2.5 | 1.1 | 0.1 | |||
฿ 743.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | SMGTR16 ×2110C | UTi20T | คาร์ไบด์ | 2.5 | 1.1 | 0.1 | |||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ | SMGTR16 ×2120C | HTi10 | คาร์ไบด์ | 2.5 | 1.2 | 0.1 | |||
฿ 743.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | SMGTR16 ×2120C | NX2525 | เซอร์เม็ต | 2.5 | 1.2 | 0.1 | |||
฿ 743.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | SMGTR16 ×2120C | UTi20T | คาร์ไบด์ | 2.5 | 1.2 | 0.1 | |||
฿ 743.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ | SMGTR16 ×2130C | HTi10 | คาร์ไบด์ | 2.5 | 1.3 | 0.1 | |||
฿ 743.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | SMGTR16 ×2130C | NX2525 | เซอร์เม็ต | 2.5 | 1.3 | 0.1 | |||
฿ 743.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | SMGTR16 ×2130C | UTi20T | คาร์ไบด์ | 2.5 | 1.3 | 0.1 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด D1(มิลลิเมตร) | 9.525 | ขนาด S1(มิลลิเมตร) | 2 | เบรกเกอร์ | ไม่มี เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง