1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด Class M (หัวกัด Petit ใหม่) NP-TPMX ○○○ R / LF

เม็ดมีด Class M (หัวกัด Petit ใหม่) NP-TPMX ○○○ R / LF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,924.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การ อุปกรณ์ควบคุม เศษ เศษตัด ดีในสภาวะป้อนอาหารปานกลาง

รหัสสินค้า
NP-TPMX090202L-F-MD220
NP-TPMX090202R-F-MD220
NP-TPMX090204L-F-MD220
NP-TPMX090204R-F-MD220
NP-TPMX090208L-F-MD220
NP-TPMX090208R-F-MD220
NP-TPMX110302L-F-MD220
NP-TPMX110302R-F-MD220
NP-TPMX110304L-F-MD220
NP-TPMX110304R-F-MD220
NP-TPMX110308L-F-MD220
NP-TPMX110308R-F-MD220
NP-TPMX160302L-F-MD220
NP-TPMX160302R-F-MD220
NP-TPMX160304L-F-MD220
NP-TPMX160304R-F-MD220
NP-TPMX160308L-F-MD220
NP-TPMX160308R-F-MD220
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน ทิศทางการหมุน มุม R มุม R Re
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สัญกรณ์ ขนาด D1
(มิลลิเมตร)
ขนาด S1
(มิลลิเมตร)
ขนาด ใหม่
(มิลลิเมตร)
ขนาด d2
(มิลลิเมตร)
เบรกเกอร์

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา เหล็กหล่อด้านซ้ายมือ0.20.2NP-TPMX090202LF2.38--3พร้อม เบรกเกอร์

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา เหล็กหล่อด้านขวามือ0.20.2NP-TPMX090202RF2.38--3พร้อม เบรกเกอร์

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา เหล็กหล่อด้านซ้ายมือ0.40.4NP-TPMX090204LF2.38--3พร้อม เบรกเกอร์

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา โลหะที่ไม่ใช่เหล็กด้านขวามือ0.40.4NP-TPMX090204RF5.562.380.43-

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา เหล็กหล่อด้านซ้ายมือ0.80.8NP-TPMX090208LF2.38--3พร้อม เบรกเกอร์

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา โลหะที่ไม่ใช่เหล็กด้านขวามือ0.80.8NP-TPMX090208RF5.562.380.83-

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา เหล็กหล่อด้านซ้ายมือ0.20.2NP-TPMX110302LF3.18--3.5พร้อม เบรกเกอร์

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา โลหะที่ไม่ใช่เหล็กด้านขวามือ0.20.2NP-TPMX110302RF6.353.180.23.5-

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา เหล็กหล่อด้านซ้ายมือ0.40.4NP-TPMX110304LF3.18--3.5พร้อม เบรกเกอร์

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา โลหะที่ไม่ใช่เหล็กด้านขวามือ0.40.4NP-TPMX110304RF6.353.180.43.5-

฿ 1,924.00

MME INSERTS 1 ชิ้น 15 วัน เหล็กหล่อด้านซ้ายมือ0.80.8NP-TPMX110308LF3.18--3.5พร้อม เบรกเกอร์

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา โลหะที่ไม่ใช่เหล็กด้านขวามือ0.80.8NP-TPMX110308RF6.353.180.83.5-

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา เหล็กหล่อด้านซ้ายมือ0.20.2NP-TPMX160302LF3.18--4.8พร้อม เบรกเกอร์

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา โลหะที่ไม่ใช่เหล็กด้านขวามือ0.20.2NP-TPMX160302RF9.5253.180.24.8-

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา เหล็กหล่อด้านซ้ายมือ0.40.4NP-TPMX160304LF3.18--4.8พร้อม เบรกเกอร์

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา โลหะที่ไม่ใช่เหล็กด้านขวามือ0.40.4NP-TPMX160304RF9.5253.180.44.8-

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา เหล็กหล่อด้านซ้ายมือ0.80.8NP-TPMX160308LF3.18--4.8พร้อม เบรกเกอร์

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา โลหะที่ไม่ใช่เหล็กด้านขวามือ0.80.8NP-TPMX160308RF9.5253.180.84.8-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน มุมที่มี 1
มุมคายเศษ บวก รายละเอียด วัสดุ MD220 ประเภท วัสดุ กรมควบคุมมลพิษ