1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด Class M (พร้อม เบรกเกอร์ MH) TNMG ○○○ -MH

เม็ดมีด Class M (พร้อม เบรกเกอร์ MH) TNMG ○○○ -MH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 242.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

เม็ดมีด เกรด M การ เม็ดมีด สำหรับการตัด เหล็กกล้า โลหะผสมปานกลาง (พร้อม เบรกเกอร์ MH ) TNMG○○○-MH
[คุณสมบัติ]
· ร่องคาย ชิป IC สองด้าน M- เบรกเกอร์
· ใบมีดลบคม แบบ Flatland ที่มีความแข็งแรงของคมตัดสูง
· อุปกรณ์ควบคุม ชิป IC ดีพร้อมช่องใส่ ชิป IC ปานกลาง
· สามเหลี่ยมด้านเท่า 60°, เม็ดมีด มีดลบ , มีรู
· UE6105 เป็น เหล็กกล้า, US7020 เป็น สเตนเลส เหล็กกล้า มีความเสถียร (อ้างอิงสภาพการตัด)
· UE6110·MC6015·MC6115·MP3025 สำหรับการตัด เหล็กกล้า ทั่วไป (อ้างอิงสภาพการตัด)
· UC5115 สำหรับการตัด เหล็กหล่อ ทั่วไป (อ้างอิงสภาพการตัด)
[การใช้งาน]
· เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับการกลึง เหล็กกล้า อัลลอยด์และการตัดปานกลาง

มิติ และ สเปค ของ ผลิตภัณฑ์



 

GRADES FOR TURNING / TURNING APPLICATION RANGE


รหัสสินค้า
TNMG160404-MH-MC6125
TNMG160404-MH-UC5115
TNMG160404-MH-UE6005
TNMG160404-MH-UE6020
TNMG160404-MH-UE6035
TNMG160404-MH-UE6105
TNMG160404-MH-UE6110
TNMG160404-MH-US7020
TNMG160408-MH-MC6015
TNMG160408-MH-MC6025
TNMG160408-MH-MC6125
TNMG160408-MH-UC5115
TNMG160408-MH-UE6005
TNMG160408-MH-UE6020
TNMG160408-MH-UE6035
TNMG160408-MH-UE6105
TNMG160408-MH-UE6110
TNMG160408-MH-US7020
TNMG160412-MH-MC6015
TNMG160412-MH-MC6025
TNMG160412-MH-MC6125
TNMG160412-MH-UC5115
TNMG160412-MH-UE6005
TNMG160412-MH-UE6020
TNMG160412-MH-UE6035
TNMG160412-MH-UE6105
TNMG160412-MH-UE6110
TNMG160412-MH-US7020
TNMG220408-MH-MC6015
TNMG220408-MH-MC6025
TNMG220408-MH-MC6115
TNMG220408-MH-MC6125
TNMG220408-MH-UC5115
TNMG220408-MH-UE6005
TNMG220408-MH-UE6020
TNMG220408-MH-UE6035
TNMG220408-MH-UE6105
TNMG220408-MH-UE6110
TNMG220408-MH-US7020
TNMG220412-MH-MC6015
TNMG220412-MH-MC6025
TNMG220412-MH-MC6115
TNMG220412-MH-MC6125
TNMG220412-MH-UC5115
TNMG220412-MH-UE6020
TNMG220412-MH-UE6035
TNMG220412-MH-UE6105
TNMG220412-MH-UE6110
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน มุม R มุม R Re
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สัญกรณ์ รายละเอียด วัสดุ รหัสของทรัสโก้ IC
(mm)
ขนาด D1
(มิลลิเมตร)

฿ 250.00

INSERTS 1 ชิ้น 14 วัน เหล็กกล้า0.40.4TNMG160404-MHMC6125-9.5253.81

฿ 264.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กหล่อ0.40.4TNMG160404-MHUC5115-9.5253.81

฿ 242.00

MME INSERTS 1 ชิ้น 14 วัน เหล็กกล้า0.40.4TNMG160404-MHUE6005-9.5253.81

฿ 248.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า0.40.4TNMG160404-MHUE6020-9.5253.81

฿ 242.00

MME INSERTS 1 ชิ้น 14 วัน เหล็กกล้า0.40.4TNMG160404-MHUE6035-9.5253.81

฿ 248.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า0.40.4TNMG160404-MHUE6105-9.5253.81

฿ 248.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า0.40.4TNMG160404-MHUE6110-9.5253.81

฿ 248.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน สเตนเลส0.40.4TNMG160404-MHUS7020-9.5253.81

฿ 248.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า0.80.8TNMG160408-MHMC6015671-69629.5253.81

฿ 248.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า0.80.8TNMG160408-MHMC6025671-69719.5253.81

฿ 250.00

INSERTS 1 ชิ้น 14 วัน เหล็กกล้า0.80.8TNMG160408-MHMC6125-9.5253.81

฿ 264.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กหล่อ0.80.8TNMG160408-MHUC5115-9.5253.81

฿ 242.00

MME INSERTS 1 ชิ้น 14 วัน เหล็กกล้า0.80.8TNMG160408-MHUE6005-9.5253.81

฿ 248.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า0.80.8TNMG160408-MHUE6020-9.5253.81

฿ 248.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า0.80.8TNMG160408-MHUE6035-9.5253.81

฿ 248.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า0.80.8TNMG160408-MHUE6105-9.5253.81

฿ 248.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า0.80.8TNMG160408-MHUE6110-9.5253.81

฿ 248.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน สเตนเลส0.80.8TNMG160408-MHUS7020-9.5253.81

฿ 248.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า1.21.2TNMG160412-MHMC6015671-70719.5253.81

฿ 248.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า1.21.2TNMG160412-MHMC6025671-70809.5253.81

฿ 250.00

INSERTS 1 ชิ้น 14 วัน เหล็กกล้า1.21.2TNMG160412-MHMC6125-9.5253.81

฿ 264.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กหล่อ1.21.2TNMG160412-MHUC5115-9.5253.81

฿ 242.00

MME INSERTS 1 ชิ้น 14 วัน เหล็กกล้า1.21.2TNMG160412-MHUE6005-9.5253.81

฿ 248.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า1.21.2TNMG160412-MHUE6020-9.5253.81

฿ 248.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า1.21.2TNMG160412-MHUE6035-9.5253.81

฿ 248.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า1.21.2TNMG160412-MHUE6105-9.5253.81

฿ 248.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า1.21.2TNMG160412-MHUE6110-9.5253.81

฿ 242.00

TURNING INSERT CUTTER 1 ชิ้น 14 วัน สเตนเลส1.21.2TNMG160412-MHUS7020-9.5253.81

฿ 352.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า0.80.8TNMG220408-MHMC6015-12.75.16

฿ 352.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า0.80.8TNMG220408-MHMC6025-12.75.16

฿ 352.00

INSERTS 1 ชิ้น 14 วัน เหล็กกล้า0.80.8TNMG220408-MHMC6115-12.75.16

฿ 352.00

INSERTS 1 ชิ้น 14 วัน เหล็กกล้า0.80.8TNMG220408-MHMC6125-12.75.16

฿ 372.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กหล่อ0.80.8TNMG220408-MHUC5115-12.75.16

฿ 342.00

MME INSERTS 1 ชิ้น 14 วัน เหล็กกล้า0.80.8TNMG220408-MHUE6005-12.75.16

฿ 352.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า0.80.8TNMG220408-MHUE6020-12.75.16

฿ 352.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า0.80.8TNMG220408-MHUE6035-12.75.16

฿ 352.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า0.80.8TNMG220408-MHUE6105-12.75.16

฿ 352.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า0.80.8TNMG220408-MHUE6110-12.75.16

฿ 352.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน สเตนเลส0.80.8TNMG220408-MHUS7020-12.75.16

฿ 352.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า1.21.2TNMG220412-MHMC6015-12.75.16

฿ 352.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า1.21.2TNMG220412-MHMC6025-12.75.16

฿ 352.00

INSERTS 1 ชิ้น 14 วัน เหล็กกล้า1.21.2TNMG220412-MHMC6115-12.75.16

฿ 352.00

INSERTS 1 ชิ้น 14 วัน เหล็กกล้า1.21.2TNMG220412-MHMC6125-12.75.16

฿ 372.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กหล่อ1.21.2TNMG220412-MHUC5115-12.75.16

฿ 543.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า1.21.2TNMG220412-MHUE6020-12.75.16

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า1.21.2TNMG220412-MHUE6035-12.75.16

฿ 352.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า1.21.2TNMG220412-MHUE6105-12.75.16

฿ 352.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า1.21.2TNMG220412-MHUE6110-12.75.16

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน การ ใช้ เบรกเกอร์ การเจียรระดับกลาง
มุมคายเศษ เชิงลบ EPSR(°) 60 ประเภท วัสดุ เคลือบ· คาร์ไบด์
ขนาด S1(มิลลิเมตร) 4.76 เบรกเกอร์ MH