(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใบมีดอินเทอร์โพเลชั่น เม็ดมีด มีด Class M สำหรับการเก็บผิวละเอียดและการตัดเบาของ เหล็กหล่อ (พร้อม เบรกเกอร์ เบรกเกอร์ MA ) SNMG○○○-MA
[คุณสมบัติ]
- แบบเหลี่ยม 90° เม็ดมีด มีดลบ มีรู-
ร่องคาย ชิป IC สองด้าน M- เบรกเกอร์-
เหมาะสำหรับใช้งานทั่วไป
พื้นที่- รูปทรง ใบมีดลบคม ที่ดินในเชิงบวกสำหรับความคมชัดที่ยอดเยี่ยม-
UE6105 และ MC6115 ทำจาก เหล็กกล้า และ UC5105 และ MC5005 ทำจาก เหล็กหล่อ สำหรับการตัดที่มั่นคง (
UE6110 / NX3035 / MC6015 เป็น เหล็กกล้า, MC7025 เป็น สเตนเลส, MC5015 / UC5115 เป็น เหล็กหล่อ, MP9015 เป็นโลหะผสมทนความร้อน / โลหะผสม ไททาเนียม การตัดทั่วไป (แนวปฏิบัติเงื่อนไขการตัด)[
การใช้งาน]
เหล็กหล่อ สำหรับการกลึง การเก็บผิวละเอียด และการตัดแบบเบา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ | IC (mm) | ประเภท วัสดุ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | SNMG120404-MA | MC5005 | 668-9515 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | SNMG120404-MA | MC5015 | 668-9523 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | SNMG120404-MA | MC6015 | 671-6105 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | SNMG120404-MA | MC6025 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | SNMG120404-MA | MC6125 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.4 | 0.4 | SNMG120404-MA | MC7025 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 416.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | 0.4 | 0.4 | SNMG120404-MA | MP7035 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | SNMG120404-MA | NX3035 | - | 12.7 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 318.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | SNMG120404-MA | UC5115 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 292.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | SNMG120404-MA | UE6005 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | SNMG120404-MA | UE6020 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 292.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | SNMG120404-MA | UE6035 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | SNMG120404-MA | UE6105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | SNMG120404-MA | UE6110 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 292.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเตนเลส | 0.4 | 0.4 | SNMG120404-MA | US7020 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.4 | 0.4 | SNMG120404-MA | US735 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 416.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 0.4 | SNMG120404-MA | VP15TF | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SNMG120408-MA | MC5005 | 668-9574 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SNMG120408-MA | MC5015 | 668-9582 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SNMG120408-MA | MC6015 | 671-6148 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SNMG120408-MA | MC6025 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SNMG120408-MA | MC6125 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | SNMG120408-MA | MC7025 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 416.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | SNMG120408-MA | MP7035 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SNMG120408-MA | NX3035 | - | 12.7 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SNMG120408-MA | UC5105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 318.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | SNMG120408-MA | UC5115 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 292.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SNMG120408-MA | UE6005 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SNMG120408-MA | UE6020 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SNMG120408-MA | UE6035 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SNMG120408-MA | UE6105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SNMG120408-MA | UE6110 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | SNMG120408-MA | US7020 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | SNMG120408-MA | US735 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | SNMG120408-MA | VP15TF | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | SNMG120412-MA | MC5005 | 669-8824 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | SNMG120412-MA | MC5015 | 669-8018 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG120412-MA | MC6015 | 671-6211 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG120412-MA | MC6025 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG120412-MA | MC6125 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 1.2 | 1.2 | SNMG120412-MA | MC7025 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 416.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | 1.2 | 1.2 | SNMG120412-MA | MP7035 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG120412-MA | NX3035 | - | 12.7 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | SNMG120412-MA | UC5105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 318.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | SNMG120412-MA | UC5115 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 292.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG120412-MA | UE6005 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG120412-MA | UE6020 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 292.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG120412-MA | UE6035 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG120412-MA | UE6105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG120412-MA | UE6110 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 1.2 | 1.2 | SNMG120412-MA | US7020 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 1.2 | 1.2 | SNMG120412-MA | US735 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 416.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 1.2 | 1.2 | SNMG120412-MA | VP15TF | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 292.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | SNMG120416-MA | UC5105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 318.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | SNMG120416-MA | UC5115 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 666.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SNMG150608-MA | MC6115 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 666.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SNMG150608-MA | MC6125 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 636.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SNMG150608-MA | UE6005 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 654.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SNMG150608-MA | UE6020 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 654.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SNMG150608-MA | UE6035 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 654.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SNMG150608-MA | UE6105 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 654.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | SNMG150608-MA | UE6110 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 636.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | SNMG150608-MA | US7020 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 654.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | SNMG150608-MA | US735 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 654.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG150612-MA | MC6015 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 654.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG150612-MA | MC6025 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 666.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG150612-MA | MC6115 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 666.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG150612-MA | MC6125 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 636.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | SNMG150612-MA | UC5105 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 690.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | SNMG150612-MA | UC5115 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 869.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG150612-MA | UE6020 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 654.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG150612-MA | UE6105 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 654.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG150612-MA | UE6110 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 869.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | 1.2 | 1.2 | SNMG150612-MA | US735 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 654.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | SNMG150616-MA | MC6015 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 654.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | SNMG150616-MA | MC6025 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 654.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | SNMG150616-MA | UE6110 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 588.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG190612-MA | MC6015 | - | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 7.93 | 6.35 | |
฿ 588.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG190612-MA | MC6025 | - | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 7.93 | 6.35 | |
฿ 610.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG190612-MA | MC6115 | - | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 7.93 | 6.35 | ||
฿ 610.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG190612-MA | MC6125 | - | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 7.93 | 6.35 | ||
฿ 572.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | SNMG190612-MA | UC5105 | - | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 7.93 | 6.35 | ||
฿ 620.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | SNMG190612-MA | UC5115 | - | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 7.93 | 6.35 | |
฿ 588.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG190612-MA | UE6020 | - | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 7.93 | 6.35 | |
฿ 588.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG190612-MA | UE6105 | - | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 7.93 | 6.35 | |
฿ 588.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | SNMG190612-MA | UE6110 | - | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 7.93 | 6.35 | |
฿ 588.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | สเตนเลส | 1.2 | 1.2 | SNMG190612-MA | US735 | - | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 7.93 | 6.35 | ||
฿ 588.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | SNMG190616-MA | MC6015 | - | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 7.93 | 6.35 | |
฿ 588.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | SNMG190616-MA | MC6025 | - | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 7.93 | 6.35 | |
฿ 610.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | SNMG190616-MA | MC6115 | - | 19.05 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 7.93 | 6.35 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | S (แบบเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การเจียรระดับกลาง |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | EPSR(°) | 90° | เบรกเกอร์ | MA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง