(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด มีดระดับ M สำหรับการเก็บผิวละเอียดและการตัด เหล็กหล่อ แบบเบา (พร้อมตัว เบรกเกอร์ MA ) CNMG○○○-MA
[คุณสมบัติ]
· ร่องคาย ชิป IC สองด้าน M- เบรกเกอร์
· เหมาะสำหรับพื้นที่เอนกประสงค์
· รูปทรง ใบมีดลบคม ของแผ่นดินที่เป็นบวกเพื่อความคมชัดที่ยอดเยี่ยม
· รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 80°, เม็ดมีด มีดลบ , มีรู
· UE6105 เป็น เหล็กกล้า, US7020 เป็น สเตนเลส, UC5105 เป็น เหล็กหล่อ, ตัดได้มั่นคง (แนวทางสภาพการตัด)
· ตัดทั่วไปด้วย เหล็กกล้า UE6110 (แนวทางสภาพการตัด)
· MC5005·UC5115 เป็นการตัดทั่วไปด้วย เหล็กหล่อ (แนวทางสภาพการตัด)
· NX3035 และ MC6015 เป็น เหล็กกล้า, MP9015 เป็นโลหะผสม ทนความร้อน ·การตัดโลหะผสม ไททาเนียม ทั่วไป (แนวทางสำหรับเงื่อนไขการตัด)
· MC5015 เป็น เหล็กหล่อ, MC7025 เป็น สเตนเลส, ตัดทั่วไป (แนวทางสำหรับเงื่อนไขการตัด)
· MC6115 เป็น เหล็กกล้า UC5015 เป็น เหล็กหล่อ การตัดที่มั่นคง (แนวทางสำหรับเงื่อนไขการตัด)
[ การใช้งาน]
· สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เครื่องกลึง เหล็กหล่อ การขัดเงา/ ตัดเบา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ | IC (mm) | ประเภท วัสดุ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-MA | MC5005 | 667-8131 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-MA | MC5015 | 667-8149 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-MA | MC6015 | 670-5537 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-MA | MC6025 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-MA | MC6125 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-MA | MC7025 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 354.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-MA | MP7035 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-MA | NX3035 | - | 12.7 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-MA | UC5105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 318.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-MA | UC5115 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 292.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-MA | UE6005 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-MA | UE6020 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 292.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-MA | UE6035 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-MA | UE6105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-MA | UE6110 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-MA | US7020 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-MA | US735 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 0.4 | CNMG120404-MA | VP15TF | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-MA | MC5005 | 667-8211 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-MA | MC5015 | 667-8220 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-MA | MC6015 | 670-5626 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-MA | MC6025 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-MA | MC6125 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-MA | MC7025 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 354.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-MA | MP7035 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-MA | NX3035 | - | 12.7 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-MA | UC5105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-MA | UC5115 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 292.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-MA | UE6005 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-MA | UE6020 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-MA | UE6035 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-MA | UE6105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-MA | UE6110 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-MA | US7020 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-MA | US735 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 302.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | CNMG120408-MA | VP15TF | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-MA | MC5005 | 669-8832 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-MA | MC5015 | 669-7691 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-MA | MC6015 | 670-5758 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-MA | MC6025 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-MA | MC6125 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-MA | MC7025 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 354.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-MA | MP7035 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-MA | NX3035 | - | 12.7 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-MA | UC5105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 318.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-MA | UC5115 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 292.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-MA | UE6005 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-MA | UE6020 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CNMG120412MA | UE6035 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-MA | UE6105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-MA | UE6110 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-MA | US7020 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-MA | US735 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 1.2 | 1.2 | CNMG120412-MA | VP15TF | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | CNMG120416-MA | MC6125 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 292.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | CNMG120416-MA | UC5105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 318.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | CNMG120416-MA | UC5115 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 292.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | CNMG120416-MA | UE6005 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | - | 1.6 | 1.6 | CNMG120416-MA | UE6105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 292.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | CNMG120416-MA | UE6035 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | CNMG120416-MA | UE6105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | CNMG120416-MA | UE6110 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 1.6 | 1.6 | CNMG120416-MA | US7020 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 1.6 | 1.6 | CNMG120416-MA | US735 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG160608-MA | MC6015 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG160608-MA | MC6025 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 554.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG160608-MA | MC6115 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 554.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG160608-MA | MC6125 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 560.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | CNMG160608-MA | UC5115 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG160608-MA | UE6020 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG160608-MA | UE6035 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | CNMG160608-MA | UE6105 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | CNMG160608-MA | UE6110 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | CNMG160608-MA | US735 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CNMG190612-MA | MC6015 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 554.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CNMG160612-MA | MC6115 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 554.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CNMG160612-MA | MC6125 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 518.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | CNMG160612-MA | UC5105 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 560.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | CNMG160612-MA | UC5115 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 518.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CNMG160612-MA | UE6005 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CNMG160612-MA | UE6020 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CNMG160612-MA | UE6035 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | CNMG160612-MA | UE6105 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | CNMG160612-MA | UE6110 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 1.2 | 1.2 | CNMG160612-MA | US7020 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 1.2 | 1.2 | CNMG160612-MA | US735 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | CNMG190616-MA | MC6015 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 532.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | CNMG160616-MA | MC6025 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | |
฿ 554.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | CNMG160616-MA | MC6115 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 554.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | CNMG160616-MA | MC6125 | - | 15.875 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | 6.35 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | C (รูปทรงเพชร 80°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การเจียรระดับกลาง |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | EPSR(°) | 80 | เบรกเกอร์ | MA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง