(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เม็ดมีด บวกสำหรับการกลึง
รหัสสินค้า |
---|
CCMT09T302-FM-VP15TF |
CCMT09T304-FM-VP15TF |
CCMT09T308-FM-VP15TF |
CCMT060202-FM-VP15TF |
CCMT060204-FM-VP15TF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.2 | 0.2 | CCMT09T302-FM | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.4 | 0.4 | CCMT09T304-FM | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.8 | 0.8 | CCMT09T308-FM | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.2 | 0.2 | CCMT060202-FM | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.4 | 0.4 | CCMT060204-FM |
กำลังโหลด …
รูปทรง | C (รูปทรงเพชร 80°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | วัสดุชิ้นงาน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | การขัดเงา | มุมคายเศษ | บวก | รายละเอียด วัสดุ | VP15TF |
ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง