(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การ อุปกรณ์ควบคุม เศษ เศษตัด ดีในสภาวะป้อนอาหารปานกลาง
รหัสสินค้า |
---|
TPGT160302L-F-MD220 |
TPGT160302R-F-MD220 |
TPGT160304L-F-MD220 |
TPGT160304R-F-MD220 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ทิศทางการหมุน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,976.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | ด้านซ้ายมือ | 0.2 | 0.2 | TPGT160302L-F | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | 0.2 | 0.2 | TPGT160302R-F | ||
฿ 4,976.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 0.4 | TPGT160304L-F | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | ด้านขวามือ | 0.4 | 0.4 | TPGT160304R-F |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมที่มี | 1 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ | มุมคายเศษ | บวก | รายละเอียด วัสดุ | MD220 |
ประเภท วัสดุ | กรมควบคุมมลพิษ | ขนาด D1(มิลลิเมตร) | 3.18 | ขนาด d2(มิลลิเมตร) | 4.4 |
เบรกเกอร์ | พร้อม เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง