(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การ อุปกรณ์ควบคุม เศษ เศษตัด ดีในสภาวะป้อนอาหารปานกลาง
รหัสสินค้า |
---|
DEGX150402L-HTI10 |
DEGX150402R-HTI10 |
DEGX150404L-HTI10 |
DEGX150404R-HTI10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ทิศทางการหมุน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,021.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | ด้านซ้ายมือ | 0.2 | 0.2 | DEGX150402L | ||
฿ 1,021.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | ด้านขวามือ | 0.2 | 0.2 | DEGX150402R | ||
฿ 1,021.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 0.4 | DEGX150404L | ||
฿ 1,021.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | ด้านขวามือ | 0.4 | 0.4 | DEGX150404R |
กำลังโหลด …
รูปทรง | D (รูปทรงเพชร 55°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | การเจียรระดับกลาง | มุมคายเศษ | บวก | รายละเอียด วัสดุ | HTi10 |
ประเภท วัสดุ | คาร์ไบด์ | เบรกเกอร์ | ไม่มี เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง