(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | รู (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,250.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 1 วัน | ประเภท VC สำหรับการสั่นสะเทือน ( ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) ) | 29 | 283 | 150 | ||
฿ 3,250.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 12 วัน | ประเภท VC สำหรับการสั่นสะเทือน (ชนิดก้านตรง) | 29 | 270 | 150 | ||
฿ 3,250.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 1 วัน | ประเภท VC สำหรับการสั่นสะเทือน ( ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) ) | 32 | 283 | 150 | ||
฿ 3,250.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 12 วัน | ประเภท VC สำหรับการสั่นสะเทือน (ชนิดก้านตรง) | 32 | 270 | 150 | ||
฿ 3,250.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 1 วัน | ประเภท VC สำหรับการสั่นสะเทือน ( ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) ) | 35 | 283 | 150 | ||
฿ 3,250.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 14 วัน | ประเภท VC สำหรับการสั่นสะเทือน (ชนิดก้านตรง) | 35 | 270 | 150 | ||
฿ 3,250.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 1 วัน | ประเภท VC สำหรับการสั่นสะเทือน ( ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) ) | 38 | 283 | 150 | ||
฿ 3,250.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 19 วัน | ประเภท VC สำหรับการสั่นสะเทือน (ชนิดก้านตรง) | 38 | 270 | 150 | ||
฿ 3,683.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 1 วัน | ประเภท VC สำหรับการสั่นสะเทือน ( ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) ) | 50 | 282 | 135 | ||
฿ 3,683.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 12 วัน | ประเภท VC สำหรับการสั่นสะเทือน (ชนิดก้านตรง) | 50 | 269 | 135 | ||
฿ 4,024.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 12 วัน | ประเภท VC สำหรับการสั่นสะเทือน ( ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) ) | 65 | 282 | 135 | ||
฿ 4,024.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 12 วัน | ประเภท VC สำหรับการสั่นสะเทือน (ชนิดก้านตรง) | 65 | 269 | 135 | ||
฿ 4,209.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 1 วัน | ประเภท VC สำหรับการสั่นสะเทือน ( ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) ) | 70 | 282 | 135 | ||
฿ 4,209.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 19 วัน | ประเภท VC สำหรับการสั่นสะเทือน (ชนิดก้านตรง) | 70 | 269 | 135 | ||
฿ 4,334.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 1 วัน | ประเภท VC สำหรับการสั่นสะเทือน ( ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) ) | 75 | 282 | 135 | ||
฿ 4,334.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 19 วัน | ประเภท VC สำหรับการสั่นสะเทือน (ชนิดก้านตรง) | 75 | 269 | 135 | ||
฿ 4,550.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 1 วัน | ประเภท VC สำหรับการสั่นสะเทือน ( ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) ) | 80 | 282 | 135 | ||
฿ 4,550.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 14 วัน | ประเภท VC สำหรับการสั่นสะเทือน (ชนิดก้านตรง) | 80 | 269 | 135 | ||
฿ 5,231.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 1 วัน | ประเภท VC สำหรับการสั่นสะเทือน ( ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) ) | 100 | 282 | 135 | ||
฿ 5,231.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 12 วัน | ประเภท VC สำหรับการสั่นสะเทือน (ชนิดก้านตรง) | 100 | 269 | 135 | ||
฿ 5,511.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 1 วัน | ประเภท VC สำหรับการสั่นสะเทือน ( ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) ) | 110 | 282 | 135 | ||
฿ 5,511.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 19 วัน | ประเภท VC สำหรับการสั่นสะเทือน (ชนิดก้านตรง) | 110 | 269 | 135 | ||
฿ 5,850.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 1 วัน | ประเภท VC สำหรับการสั่นสะเทือน ( ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) ) | 120 | 282 | 135 | ||
฿ 5,850.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 14 วัน | ประเภท VC สำหรับการสั่นสะเทือน (ชนิดก้านตรง) | 120 | 269 | 135 | ||
฿ 7,310.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 12 วัน | ประเภท VC สำหรับการสั่นสะเทือน ( ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) ) | 130 | 282 | 135 | ||
฿ 7,310.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 19 วัน | ประเภท VC สำหรับการสั่นสะเทือน (ชนิดก้านตรง) | 130 | 269 | 135 | ||
฿ 8,785.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 19 วัน | ประเภท VC สำหรับการสั่นสะเทือน ( ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) ) | 150 | 282 | 135 | ||
฿ 8,785.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 19 วัน | ประเภท VC สำหรับการสั่นสะเทือน (ชนิดก้านตรง) | 150 | 269 | 135 | ||
฿ 10,925.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 1 วัน | ประเภท VC สำหรับการสั่นสะเทือน ( ก้าน เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) ) | 160 | 282 | 135 | ||
฿ 10,925.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 14 วัน | ประเภท VC สำหรับการสั่นสะเทือน (ชนิดก้านตรง) | 160 | 269 | 135 |
กำลังโหลด …
มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า รองรับการใช้งาน | ดอกสว่าน ค้อน | รูปทรง ก้าน | 10 mm / 13 ก้าน/ ซิป สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต | วัสดุชิ้นงาน บล็อค อิฐ | ◎ |
---|---|---|---|---|---|
งาน ครก วัสดุชิ้นงาน | ◎ | กระดานชนวน วัสดุชิ้นงาน | ○ | วัสดุ ผนังญี่ปุ่น วัสดุชิ้นงาน (ผนังสีขาว) | ○ |
วัสดุ กระดาน วัสดุชิ้นงาน เข้าข้างยาก | ○ | วัสดุ กระดาน วัสดุชิ้นงาน เข้าข้างอ่อน | ○ | วัสดุชิ้นงาน ยิปซั่ม กระดาน | ○ |
งาน กระเบื้อง เซรามิก วัสดุชิ้นงาน | △ | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | มุม ใบมีดลบคม ทนทานพร้อมการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกที่ดีเยี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง