1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต๊าป น๊อตตัวเมีย เครื่องจักร - สำหรับ เกลียว เกลียวยูนิไฟต์ชนิดละเอียด

ต๊าป น๊อตตัวเมีย เครื่องจักร - สำหรับ เกลียว เกลียวยูนิไฟต์ชนิดละเอียด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 535.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้ายซ้ายด้ายขวา

รหัสสินค้า
NS3U03J
NS3U04K
NS3U04K-L
NS3U05M
NS3U05M-L
NS3U06M
NS3U06M-L
NS3U07N
NS3U07N-L
NS3U08N
NS3U08N-L
NS3U09O
NS3U09O-L
NS3U10O
NS3U10O-L
NS3U12P
NS3U12P-L
NS3U14Q
NS3U14Q-L
NS3U16Q
NS3U16Q-L
NS3U16S
NS3U18S
NS3U20S
NS3U22S
NS3U24S
NS3UNAJ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) พิทช์ จำนวนเธรด
(มิลลิเมตร)
รุ่น เกลียว

฿ 535.03

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 3/16UN32สกรูเกลียวขวา

฿ 640.85

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1/4UN28สกรูเกลียวขวา

฿ 897.85

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1/4UN28สกรูเกลียวซ้าย

฿ 761.79

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 5/16UN24สกรูเกลียวขวา

฿ 1,094.38

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 5/16UN24สกรูเกลียวซ้าย

฿ 897.85

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 3/8UN24สกรูเกลียวขวา

฿ 1,306.02

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 3/8UN24สกรูเกลียวซ้าย

฿ 1,064.14

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 7/16UN20สกรูเกลียวขวา

฿ 1,532.79

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 7/16UN20สกรูเกลียวซ้าย

฿ 1,411.85

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1/2UN20สกรูเกลียวขวา

฿ 2,061.90

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1/2UN20สกรูเกลียวซ้าย

฿ 1,683.96

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 9/16UN18สกรูเกลียวขวา

฿ 2,500.31

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 9/16UN18สกรูเกลียวซ้าย

฿ 2,016.55

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 5/8UN18สกรูเกลียวขวา

฿ 2,968.96

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 5/8UN18สกรูเกลียวซ้าย

฿ 2,432.58

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 3/4UN16สกรูเกลียวขวา

฿ 3,588.78

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 3/4UN16สกรูเกลียวซ้าย

฿ 3,588.78

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 7/8UN14สกรูเกลียวขวา

฿ 5,342.41

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 7/8UN14สกรูเกลียวซ้าย

฿ 5,916.88

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1UN14สกรูเกลียวขวา

฿ 8,834.57

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1UN14สกรูเกลียวซ้าย

฿ 5,916.88

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1UN12สกรูเกลียวขวา

฿ 7,353.05

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"1/8UN12สกรูเกลียวขวา

฿ 10,875.44

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"1/4UN12สกรูเกลียวขวา

฿ 12,719.79

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"3/8UN12สกรูเกลียวขวา

฿ 15,667.71

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"1/2UN12สกรูเกลียวขวา

฿ 640.85

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 10UN32สกรูเกลียวขวา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว ยูนิไฟต์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทของต๊าป ดอกต๊าปร่องตรง
ประเภทรายละเอียด UNF รายละเอียดของ วัสดุ SKS