1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปมือ - Class SKS2 ครั้งที่สอง

ดอกต๊าปมือ - Class SKS2 ครั้งที่สอง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,329.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับกรีดทั่วไป

รหัสสินค้า
TS2U18X
TS2U18X/1
TS2U18X/3
TS2U20X
TS2U20X/1
TS2U20X/3
TS2U22X
TS2U22X/1
TS2U22X/3
TS2U24X
TS2U24X/1
TS2U24X/3
TS2U26X
TS2U26X/1
TS2U26X/3
TS2U28X
TS2U28X/1
TS2U28X/3
TS2U30X
TS2U30X/1
TS2U30X/3
TS2U32X
TS2U32X/1
TS2U32X/3
TS2U36Q
TS2U36Q/1
TS2U36Q/3
TS2U36X
TS2U36X/1
TS2U36X/3
TS2U40X
TS2U40X/1
TS2U40X/3
TS2U44X
TS2U44X/1
TS2U44X/3
TS2U48X
TS2U48X/1
TS2U48X/3
TS2U56X
TS2U56X/1
TS2U56X/3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) พิทช์ จำนวนเธรด
(มิลลิเมตร)
จำนวนเธรดที่ลบมุม แตะรายละเอียด

฿ 4,329.54

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"1/8UN85Pกลาง

฿ 4,329.54

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"1/8UN89Pปลาย

฿ 4,329.54

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"1/8UN81.5Pด้านบน

฿ 5,009.83

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"1/4UN85Pกลาง

฿ 5,009.83

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"1/4UN89Pปลาย

฿ 5,009.83

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"1/4UN81.5Pด้านบน

฿ 6,446.00

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"3/8UN85Pกลาง

฿ 6,446.00

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"3/8UN89Pปลาย

฿ 6,446.00

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"3/8UN81.5Pด้านบน

฿ 7,882.16

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"1/2UN85Pกลาง

฿ 7,882.16

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"1/2UN89Pปลาย

฿ 7,882.16

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"1/2UN81.5Pด้านบน

฿ 9,015.98

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"5/8UN85Pกลาง

฿ 9,015.98

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"5/8UN89Pปลาย

฿ 9,015.98

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"5/8UN81.5Pด้านบน

฿ 11,056.85

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"3/4UN85Pกลาง

฿ 11,056.85

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"3/4UN89Pปลาย

฿ 11,056.85

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"3/4UN81.5Pด้านบน

฿ 13,097.72

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"7/8UN85Pกลาง

฿ 13,097.72

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"7/8UN89Pปลาย

฿ 13,097.72

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 1"7/8UN81.5Pด้านบน

฿ 15,063.01

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 2UN85Pกลาง

฿ 15,063.01

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 2UN89Pปลาย

฿ 15,063.01

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 2UN81.5Pด้านบน

฿ 20,505.33

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 2"1/4UN145Pกลาง

฿ 20,505.33

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 2"1/4UN149Pปลาย

฿ 20,505.33

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 2"1/4UN141.5Pด้านบน

฿ 20,505.33

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 2"1/4UN85Pกลาง

฿ 20,505.33

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 2"1/4UN89Pปลาย

฿ 20,505.33

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 2"1/4UN81.5Pด้านบน

฿ 25,947.66

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 2"1/2UN85Pกลาง

฿ 25,947.66

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 2"1/2UN89Pปลาย

฿ 25,947.66

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 2"1/2UN81.5Pด้านบน

฿ 30,936.45

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 2"3/4UN85Pกลาง

฿ 30,936.45

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 2"3/4UN89Pปลาย

฿ 30,936.45

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 2"3/4UN81.5Pด้านบน

฿ 37,512.59

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 3UN85Pกลาง

฿ 37,512.59

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 3UN89Pปลาย

฿ 37,512.59

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 3UN81.5Pด้านบน

฿ 54,822.21

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 3"1/2UN85Pกลาง

฿ 54,822.21

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 3"1/2UN89Pปลาย

฿ 54,822.21

SKC TAP 1 ชิ้น 31 วัน 3"1/2UN81.5Pด้านบน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว ยูนิไฟต์ วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / อลูมิเนียมอัลลอยด์ (AC, ADC) / การ หล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) ประเภทของต๊าป ดอกต๊าปมือ
รายละเอียดของ วัสดุ SKSGⅡ