(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใช้สำหรับแปรรูป สกรู ท่อเหล็ก แก๊ส ดอกรีมเมอร์ ทรงเรียว (สามารถใช้กับ NPT ได้เช่นกัน)
รหัสสินค้า |
---|
RMP02SP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | D1 (มิลลิเมตร) | ℓ (มิลลิเมตร) | ℓ1 (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,120.00 | SKC TAP | 1 ชิ้น | 11 วัน | R1/8 | 55 | 8.1 | 9.66 | 25 | 15 | 8 | 9 | 6 | 6 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RMP02SP ในชุด ดอกรีมเมอร์ ต๊าปท่อแก๊ส PT (เกลียว ขลุ่ย)
รหัสสินค้า |
---|
RMP08SP |
RMP12SP |
RMP16SP |
RMP20SP |
RMP24SP |
RMP32SP |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด สกรู (ขนาดเกลียว) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | D1 (มิลลิเมตร) | ℓ (มิลลิเมตร) | ℓ1 (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,572.00 | 1 ชิ้น | 11 วัน | R1/2 | 80 | 17.6 | 20.23 | 42 | 28 | 18 | 17 | 14 | 6 | ||
฿ 6,685.00 | 1 ชิ้น | 11 วัน | R3/4 | 85 | 23 | 25.63 | 42 | 28 | 23 | 20 | 17 | 6 | ||
฿ 8,260.10 | 1 ชิ้น | 31 วัน | R1 | 95 | 29.0 | 32.25 | 52 | 35 | 26 | 24 | 21 | 8 | ||
฿ 13,702.43 | 1 ชิ้น | 31 วัน | R1"1/4 | 105 | 37.5 | 40.75 | 52 | 35 | 32 | 30 | 26 | 8 | ||
฿ 17,935.35 | 1 ชิ้น | 31 วัน | R1"1/2 | 110 | 43.5 | 46.75 | 52 | 35 | 38 | 32 | 29 | 8 | ||
฿ 30,437.57 | 1 ชิ้น | 31 วัน | R2 | 120 | 55.0 | 58.63 | 58 | 38 | 46 | 38 | 35 | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง