(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปริมาณโมลิบดีนัมสูงสำหรับ ความแกร่ง มี ความแข็ง สูง ทนความร้อน และทนต่อการสึกหรอ
รหัสสินค้า |
---|
CO-JET-M3-0.5 |
CO-JET-M4-0.7 |
CO-JET-M5-0.8 |
CO-JET-M6-1.0 |
CO-JET-M8-1.25 |
CO-JET-M10-1.5 |
CO-JET-M16-2.0 |
CO-JET-M20-2.5 |
CO-JET-M24-3.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (ค่ากำหนด) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวเกลียว (มิลลิเมตร) | ความละเอียด | เส้นผ่านศูนย์กลางของรูไพล็อต (มิลลิเมตร) | ส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าของด้าม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางลิ้งค์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 582.68 | ISS SPIRAL TAP | 1 ชิ้น | 10 วัน | M3 | 0.5 | 46 | 18 | H2 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | ||
฿ 561.52 | ISS SPIRAL TAP | 1 ชิ้น | 1 วัน | M4 | 0.7 | 52 | 13 | H2 | 3.3 | 4.0 | 5 | ||
฿ 567.57 | ISS SPIRAL TAP | 1 ชิ้น | 12 วัน | M5 | 0.8 | 60 | 16 | H3 | 4.2 | 4.5 | 5.5 | ||
฿ 568.49 | ISS SPIRAL TAP | 1 ชิ้น | 12 วัน | M6 | 1 | 61 | 19 | H3 | 5.0 | 4.5 | 6.0 | ||
฿ 800.67 | ISS SPIRAL TAP | 1 ชิ้น | 12 วัน | M8 | 1.25 | 70 | 22 | H3 | 6.8 | 5.0 | 6.2 | ||
฿ 987.61 | ISS SPIRAL TAP | 1 ชิ้น | 12 วัน | M10 | 1.5 | 75 | 24 | H3 | 8.5 | 5.5 | 7 | ||
฿ 2,413.82 | ISS SPIRAL TAP | 1 ชิ้น | 19 วัน | M16 | 2 | 95 | 32 | H4 | 14.0 | 10.0 | 12.5 | ||
฿ 4,263.00 | ISS SPIRAL TAP | 1 ชิ้น | 14 วัน | M20 | 2.5 | 105 | 37 | H4 | 17.5 | 12 | 15 | ||
฿ 6,912.00 | ISS SPIRAL TAP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M24 | 3 | 120 | 45 | H4 | 21.0 | 15.0 | 19.0 |
กำลังโหลด …
ชนิดเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ชนิดวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | ชนิดต๊าป | ดอกต๊าปร่องตรง |
---|---|---|---|---|---|
เคลือบผิว ใช่/ไม่ใช่ | ไม่มี | ชนิดการเคลือบ | แบบไม่เคลือบ | รูปแบบการขาย | รายการเดียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง