1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด คอลเลท ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ER รุ่น ER

ชุด คอลเลท ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ER รุ่น ER
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,413.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภท ER11 (สำหรับประเภท RF306) / ประเภท ER20 (สำหรับประเภท RF414) ทรงเรียว คอลเลท

รหัสสินค้า
ER11-4
ER11-5
ER20-6
ER20-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา แตะ d1
(มิลลิเมตร)
ขนาดประเภทการทำงาน ( สกรู มิเตอร์วัดไฟ ) H4
(มิลลิเมตร)
D2
(มิลลิเมตร)
ประแจ เฉพาะด้าน ขนาดประเภทการทำงาน ( สกรู ยูนิไฟต์ )

฿ 2,413.31

KAK TAP COLLET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104.0M3・M3.518.011.5ES11Mอันดับ 5·UN 6

฿ 5,358.00

KAK TAP COLLET 1 ชิ้น 20 วัน -5.0M4・M4.518.011.5ES11Mหมายเลข 8

฿ 3,333.00

KAK TAP COLLET 1 ชิ้น 20 วัน -5.5/6.0M5・M5.5/M631.521.0ES20Mเบอร์ 10·หมายเลข 12/U 1/4

฿ 2,476.17

KAK TAP COLLET 1 ชิ้น 3 วัน -8.0M1131.521.0ES20MU 7/16

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม คุณสมบัติ ลูกลอย ตลับลูกปืนเรเดียล ที่รองรับน้ำหล่อเย็น สเปค มาตรฐาน สูงถึง ความดัน ปั๊มจ่าย 5 MPa สามารถ ชนิดมีรูต๊าปเกลียว ลงในรูเจาะ อะลูมิเนียม ดายแคส โดยตรง การเยื้องศูนย์