(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปากกาจับชิ้นงาน ขนาดใหญ่สามารถใช้สำหรับการตัด งานลับคม/งานเจียรไน และต๊าปได้หลากหลายโดยใช้ ncs / mcs ที่ต้องการ งานละเอียด สูง
A(มิลลิเมตร) | 285 | B(มิลลิเมตร) | 120 | C(มิลลิเมตร) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
D(มิลลิเมตร) | 40 | E(มิลลิเมตร) | 50 | F(มิลลิเมตร) | 55 |
G (สูงสุด)(มิลลิเมตร) | 150 | H(มิลลิเมตร) | 70 | I | M6 |
J (กว้าง x ลึก)(มิลลิเมตร) | 10 × 7 | K(มิลลิเมตร) | 12 | L(มิลลิเมตร) | 198 |
M(มิลลิเมตร) | 8 (90°) | มวล (กก.) | 17 | วัสดุ | สเตนเลส พิเศษ |
ชุบแข็ง การเจาะ | HRC57 ถึง 60 ° | ความขนาน | ภายใน 0.002 / 100 มม | squareness | ภายใน 0.005 / 100 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง