(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใบมีดใช้แม่เหล็กถาวรขนาดเล็กเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัตถุขนาดเล็ก
A(มิลลิเมตร) | 75 | B(มิลลิเมตร) | 100 | C(มิลลิเมตร) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
D(มิลลิเมตร) | 50 | มวล (กก.) | 4 | มุม สูงสุด | 45° |
ความขนาน | 100 มม. ภายใน 0.002 มม | squareness | 100 มม. ภายใน 0.005 มม | วัสดุ / ความแข็ง | วัสดุ SKS หรือเทียบเท่า / HRC60 ° |
ข้อผิดพลาดเชิงมุม | สูงสุด 15 วินาที | พิทช์ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 1.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSP75 ในชุด ป้ายสัญลักษณ์ แม่เหล็กMSP75
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง