(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
3010MZ.50-3 |
3010MZ.50-4 |
3010MZ.50-5 |
3010MZ.50-6 |
3010MZ.50-7 |
3010MZ.50-8 |
3010MZ.50-10 |
3010MZ.50-12 |
RS3010MZ/8-L50 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดด้านตรงข้าม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 495.87 |
KOK HEXAGON SOCKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 407-5862 | 28 ก | ||
฿ 351.00 |
KOK HEXAGON SOCKETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | 407-5871 | 29 ก | ||
฿ 388.70 |
KOK HEXAGON SOCKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 407-5889 | 30 ก | ||
฿ 351.00 |
KOK HEXAGON SOCKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 407-5897 | 35 ก | ||
฿ 416.09 |
KOK HEXAGON SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7 | 407-5901 | 38 ก | ||
฿ 416.40 |
KOK HEXAGON SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | 407-5919 | 40 กรัม | ||
฿ 491.03 |
KOK HEXAGON SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 407-5846 | 50 กรัม | ||
฿ 494.13 |
KOK HEXAGON SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 | 407-5854 | 70 ก | ||
฿ 3,904.00 |
KOK HEXAGON SOCKETS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 ~ 12 | 407-6192 | 450 กรัม / คลองเลื่อย |
[คุณสมบัติ]
·ขนาดกะทัดรัด (บางผนัง) การออกแบบ
·การใช้งานที่ยอดเยี่ยมด้วย งานละเอียด ของชิ้นส่วนทั้งหมด
·ลูกลักยิ้มที่มีรูปทรงใหม่ทำให้เกิดรอยต่อที่มี แบ็คแลช/ระยะฟรี น้อยลง (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร)
รหัสรุ่น |
---|
3010MZ.50-3 |
3010MZ.50-4 |
3010MZ.50-5 |
3010MZ.50-6 |
3010MZ.50-7 |
3010MZ.50-8 |
3010MZ.50-10 |
3010MZ.50-12 |
RS3010MZ/8-L50 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดด้านตรงข้าม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 495.87 |
KOK HEXAGON SOCKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 407-5862 | 28 ก | ||
฿ 351.00 |
KOK HEXAGON SOCKETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | 407-5871 | 29 ก | ||
฿ 388.70 |
KOK HEXAGON SOCKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 407-5889 | 30 ก | ||
฿ 351.00 |
KOK HEXAGON SOCKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 407-5897 | 35 ก | ||
฿ 416.09 |
KOK HEXAGON SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7 | 407-5901 | 38 ก | ||
฿ 416.40 |
KOK HEXAGON SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | 407-5919 | 40 กรัม | ||
฿ 491.03 |
KOK HEXAGON SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 407-5846 | 50 กรัม | ||
฿ 494.13 |
KOK HEXAGON SOCKETS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 | 407-5854 | 70 ก | ||
฿ 3,904.00 |
KOK HEXAGON SOCKETS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 ~ 12 | 407-6192 | 450 กรัม / คลองเลื่อย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง