(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้กับ วัสดุ หลากหลาย วัสดุ ตั้งแต่ ไม้ จนถึง แผ่นเหล็กกล้า
·สามารถเจาะรูขนาดใหญ่ได้ด้วย สว่านไฟฟ้า หรือ เครื่องเจาะ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน:แผ่น แผ่นเหล็กกล้า บาง (สูงสุด 1.5 มม.) ไม้อัด พลาสติก แผ่นเพลท อะลูมิเนียม (สูงสุด 1.2 มม.) แผ่นเพลท ทองเหลือง อะคริลิค (สูงสุด 6.3 มม.)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 10 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร(มิลลิเมตร) | 25 ถึง 125 | รุ่น รองรับการใช้งาน | สว่านไฟฟ้า และ เครื่องจักร เจาะ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เพลา | สามลบมุม | รหัสของทรัสโก้ | 277-6090 | มวล(ก.) | 191 |
วัสดุชิ้นงาน | แผงเหล็กบาง (สูงสุด 1.5 มม.), แผง ไวนิล , พลาสติก, แผง อะลูมิเนียม (สูงสุด 1.2 มม.), แผง ทองเหลือง , อะคริลิค (สูงสุด 6.3 มม.) | วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | S45C | วัสดุ ส่วน ใบมีดลบคม | SKH-51 |
ดอกสว่าน ชิ้นส่วน วัสดุ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | อุปกรณ์เสริม | ประแจหกเหลี่ยม 3 มม. ใบมีดลบคม สำรอง (TCC-125KA) x 1 ชิ้น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TCC-125A ในชุด เครื่องตัดวงกลม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง