1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดึง สลักเกลียวที่ไม่มีหัว

MYO PULL STUD

ดึง สลักเกลียวที่ไม่มีหัว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,450.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] สตัดโบลท์ ดึงทำจาก วัสดุ SNCM420 และใช้ได้กับเทเปอร์ BT30 ถึง BT50

รหัสสินค้า
2500-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,450.89

MYO PULL STUD 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม ประเภทรายละเอียด หมายเหตุ BT50-90° D(มิลลิเมตร) 23
L1(มิลลิเมตร) 45 H(มิลลิเมตร) 38 L(มิลลิเมตร) 85
D1(มิลลิเมตร) 17 d(มิลลิเมตร) - หมายเลข ทรงเรียว BT50
θ(°) 90 d1(มิลลิเมตร) 25 M M24
บันทึก BT50-90°

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2500-30 ในชุด ดึง สลักเกลียวที่ไม่มีหัว