(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
030100 |
030101 |
030102 |
030103 |
030104 |
030105 |
030107 |
030110 |
030111 |
030112 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มาตรฐานสำหรับรูปทรงส่วนปลาย | ขนาดปลาย แฉก (+) | ขนาดปลาย ร่อง (-) ความกว้างของใบมีด (มม.) B1 | ความยาวเพลา L (มม.) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 342.03 |
WER PRECISION SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | เครื่องหมายลบ (-) | - | 1.2 | 40 | 137 | 411-7557 | 13.2 ก | ||
฿ 400.83 |
WER PRECISION SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | เครื่องหมายลบ (-) | - | 1.5 | 40 | 137 | 411-7565 | 14.0g | ||
฿ 363.48 |
WER PRECISION SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | เครื่องหมายลบ (-) | - | 1.8 | 60 | 157 | 411-7573 | 11.0g | ||
฿ 389.71 |
PRECISIONSCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เครื่องหมายลบ (-) | - | 2 | 60 | 157 | 411-7581 | 14.4 ก | ||
฿ 345.96 |
WER PRECISION SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | เครื่องหมายลบ (-) | - | 2.5 | 80 | 177 | 411-7590 | 15.2g | ||
฿ 354.75 |
WER PRECISION SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | เครื่องหมายลบ (-) | - | 3 | 80 | 177 | 411-7603 | 21.2 ก | ||
฿ 437.75 |
WER PRECISION SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | เครื่องหมายลบ (-) | - | 4 | 80 | 177 | 411-7620 | 22.0 ก | ||
฿ 484.43 |
WER PRECISION SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | บวก (+) | หมายเลข 00 | - | 60 | 157 | 411-7638 | 15.6 ก | ||
฿ 425.93 |
WER PRECISION SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | บวก (+) | หมายเลข 0 | - | 60 | 157 | 411-7646 | 15.6 ก | ||
฿ 466.77 |
WER PRECISION SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | บวก (+) | หมายเลข 1 | - | 80 | 177 | 411-7654 | 22.4 ก |
[คุณสมบัติ]
·ใช้ มือจับ ตาม การ การออกแบบ การยศาสตร์ ซึ่งง่ายต่อการพกพาหมุนและส่ง แรงบิด ได้อย่างน่าเชื่อถือ
· ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นไป มาตรฐานยุโรป EN100-015-1
รหัสรุ่น |
---|
030100 |
030101 |
030102 |
030103 |
030104 |
030105 |
030107 |
030110 |
030111 |
030112 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มาตรฐานสำหรับรูปทรงส่วนปลาย | ขนาดปลาย แฉก (+) | ขนาดปลาย ร่อง (-) ความกว้างของใบมีด (มม.) B1 | ความยาวเพลา L (มม.) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 342.03 |
WER PRECISION SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | เครื่องหมายลบ (-) | - | 1.2 | 40 | 137 | 411-7557 | 13.2 ก | ||
฿ 400.83 |
WER PRECISION SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | เครื่องหมายลบ (-) | - | 1.5 | 40 | 137 | 411-7565 | 14.0g | ||
฿ 363.48 |
WER PRECISION SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | เครื่องหมายลบ (-) | - | 1.8 | 60 | 157 | 411-7573 | 11.0g | ||
฿ 389.71 |
PRECISIONSCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | ขอราคา | เครื่องหมายลบ (-) | - | 2 | 60 | 157 | 411-7581 | 14.4 ก | ||
฿ 345.96 |
WER PRECISION SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | เครื่องหมายลบ (-) | - | 2.5 | 80 | 177 | 411-7590 | 15.2g | ||
฿ 354.75 |
WER PRECISION SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | เครื่องหมายลบ (-) | - | 3 | 80 | 177 | 411-7603 | 21.2 ก | ||
฿ 437.75 |
WER PRECISION SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | เครื่องหมายลบ (-) | - | 4 | 80 | 177 | 411-7620 | 22.0 ก | ||
฿ 484.43 |
WER PRECISION SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | บวก (+) | หมายเลข 00 | - | 60 | 157 | 411-7638 | 15.6 ก | ||
฿ 425.93 |
WER PRECISION SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | บวก (+) | หมายเลข 0 | - | 60 | 157 | 411-7646 | 15.6 ก | ||
฿ 466.77 |
WER PRECISION SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | บวก (+) | หมายเลข 1 | - | 80 | 177 | 411-7654 | 22.4 ก |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง