(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ลดเวลาที่ต้องใช้ในการตกแต่งกระจกลง 50%
·ด้วยจำนวน ละเอียด สูงกว่า เครื่องวัดระดับน้ำ กระดาษ จึงสามารถใช้สำหรับการ การขัดเงา ขั้นสุดท้ายของระดับ ฐานรอง/แผ่นรอง ของ พื้นผิว กระจกได้
·ระดับเม็ด # 600 (พื้นผิวสำเร็จรูป # 2000 เทียบเท่า)
·สำหรับขัดเงายูรีเทนเรซิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการแก้ไขบางส่วน
·กำจัดเกรียม
·การปรับสภาพก่อนการตกแต่ง พื้นผิว กระจก
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์
ชนิด | ยาง ยูรีเทน / จานขัด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 8 | ขนาดอนุภาค(#) | 600 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 5000 |
ชิ้น / กล่อง | 5 (ชิ้น) | รหัสของทรัสโก้ | 175-8314 | มวล | 325 ก. / กล่อง |
คุณสมบัติ | แบ่งงานตกแต่งกระจกครึ่งหนึ่งที่ต้องการด้วยจำนวน ละเอียด สูงกว่า เครื่องวัดระดับน้ำ กระดาษ จึงสามารถใช้สำหรับการ การขัดเงา ขั้นสุดท้ายของระดับ ฐานรอง/แผ่นรอง ของ พื้นผิว กระจกได้อนุภาคคือ # 600 (เทียบเท่ากับ พื้นผิว ตกแต่ง # 2000)สำหรับ การขัดเงา ยูรีเทน | การใช้งาน | สำหรับการแก้ไขบางส่วนการกำจัดการเผาการปรับสภาพ พื้นผิว กระจก | ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | 26.2 ม. / วินาที (1570 ม. / นาที) |
อุปกรณ์เสริม | พร้อม อแดปเตอร์/ตัวแปลง สำหรับรู 15 มม. (กล่องละ 1 ชิ้น) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SP100C8 ในชุด "แผ่นซอฟท์พาวเวอร์" (ยูรีเทนเรซินสำหรับขัดเงา)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง