(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· สำหรับใช้กับโลหะธรรมดา ช่องว่างระหว่างผ้าขัดมีความกว้าง ช่วยป้องกันการอุดตัน เนื่องจากพื้นผิวเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผ้าขัด พื้นผิวที่ต่ำกว่าและด้านข้างสามารถถูกขัดได้พร้อมๆ กัน
· มีคุณสมบัติกระจายความร้อน ทำให้แทบจะไม่มีการบิดเบี้ยวหรือเผาไหม้ของวัสดุที่ขัดเนื่องจากความร้อน
· สามารถติดตั้งได้ในครั้งเดียว (ชนิดเกลียว)
[การใช้งาน]
· การขัดก่อนชุบผิว การขัดผิวโลหะ การกำจัดสนิม และการลบคม การขัดเงางานไม้และพลาสติก
· เครื่องมือที่ใช้: เครื่องเจียรคอมุม
รหัสสินค้า |
---|
GP100A-AL-40 |
GP100A-AL-60 |
GP100A-AL-80 |
GP100A-AL-100 |
GP100A-AL-120 |
GP100A-AL-150 |
GP100A-AL-180 |
GP100A-AL-240 |
GP100A-AL-320 |
GP100A-AL-400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | จำนวนใบมีด (แผ่น) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,195.28 | TRC DISC WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 40 | 80 | 216-3161 | 450 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,191.41 | TRC DISC WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 60 | 80 | 216-3179 | 425 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,187.53 | TRC DISC WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 80 | 80 | 216-3187 | 400 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,185.98 | TRC DISC WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 100 | 90 | 216-3195 | 390 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,184.43 | TRC DISC WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 120 | 90 | 216-3209 | 380 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,196.52 | DISC WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 150 | 90 | 216-3217 | 375 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,183.66 | TRC DISC WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 180 | 90 | 216-3225 | 375 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,183.66 | TRC DISC WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 240 | 90 | 216-3233 | 375 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,182.11 | TRC DISC WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 320 | 90 | 216-3241 | 365 ก. / กล่อง | ||
฿ 1,181.33 | TRC DISC WHEELS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 400 | 90 | 216-3250 | 360 ก. / กล่อง |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ แบบหลายใบมีด | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม / พลาสติก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) | M10(P1.5) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 13600 | ความยาว ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 15 |
ชิ้น / กล่อง | 5 (แผ่น) | คุณสมบัติ | สำหรับโลหะทั่วไป เนื่องจากมีช่องว่างระหว่างผ้าขัด จึงไม่ทำให้เกิดการอุดตัน เนื่องจากพื้นผิวเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผ้าขัด พื้นผิวที่ต่ำกว่าและด้านข้างสามารถถูกขัดได้พร้อมๆ กัน มีคุณสมบัติกระจายความร้อน ทำให้แทบจะไม่มีการบิดเบี้ยวและเผาไหม้ของวัสดุที่ขัดเนื่องจากความร้อน สามารถติดตั้งได้ในครั้งเดียว (ชนิดเกลียว) | การใช้งาน | การขัดก่อนชุบผิว การขัดผิวโลหะ การกำจัดสนิม การลบคม การขัดเงางานไม้และพลาสติก |
ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด | 71.2 ม./วินาที (4270 ม./นาที) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง