(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
36092 |
36112 |
36117 |
36122 |
36127 |
36132 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หน่วยการแสดง | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่สามารถใช้งาน | รัศมีการดัดงอ R | หมายเลข รุ่น | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,066.00 |
RDD HAND TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับนิ้วและมิลลิเมตร | 5/16 นิ้ว 8 มม. | 15/16 นิ้ว 24 มม. | 405 | 370 | 0095691360922 | 1.18 | ||
฿ 5,101.00 |
RDD HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับมิลลิเมตร | 6mm | 16mm | 406-M | 260 | 0095691361127 | 0.68 | ||
฿ 7,340.00 |
RDD HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับนิ้ว | 3/16 นิ้ว | 5/8 นิ้ว | 403 | 280 | 0095691361172 | 0.68 | ||
฿ 5,172.00 |
RDD HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับนิ้ว | 1/4 นิ้ว | 5/8 นิ้ว | 404 | 260 | 0095691361226 | 0.68 | ||
฿ 8,713.52 |
RDD HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | สำหรับมิลลิเมตร | 12mm | 38mm | 412-M | 530 | 0095691361271 | 2.45 | ||
฿ 16,819.00 |
RDD HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับนิ้ว | 1/2 นิ้ว | 1.1/2 นิ้ว | 408 | 530 | 0095691361325 | 2.45 |
[คุณสมบัติ]
·การรวมกันของการใช้งานที่ง่ายและ งานละเอียด สูง
·ด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งของมือจับกันกระแทกมือจะไม่กระแทกแม้ในระหว่างการงอ 180°
· มุม เริ่มต้นของ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร 90° และ รองเท้า ดูดซับ น้ำมัน เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้สามารถดัด ท่อทองแดง และ ท่อ ท่อสเตนเลส มีผนังบางได้อย่าง งานละเอียด โดยใช้แรงเพียงเล็กน้อย
·มีเครื่องหมาย R ที่สามารถคำนวณล่วงหน้าและประมวลผลสำหรับการ การยืดตัว ของ ท่อเหล็ก สร้างขึ้นระหว่างการดัด
·ขนาดด้านซ้ายและด้านขวาสามารถกำหนดได้จากจุดดัดก่อนที่จะโค้งงอ
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับ ท่อ สเตนเลส บาง ท่อ/ สายยาง ท่อทองแดง อ่อนและแข็ง ทองเหลือง และ อะลูมิเนียม
รหัสรุ่น |
---|
36092 |
36112 |
36117 |
36122 |
36127 |
36132 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | หน่วยการแสดง | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่สามารถใช้งาน | รัศมีการดัดงอ R | หมายเลข รุ่น | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
JAN Code | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,066.00 |
RDD HAND TOOL | 1 ชิ้น | 6 วัน | สำหรับนิ้วและมิลลิเมตร | 5/16 นิ้ว 8 มม. | 15/16 นิ้ว 24 มม. | 405 | 370 | 0095691360922 | 1.18 | ||
฿ 5,101.00 |
RDD HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับมิลลิเมตร | 6mm | 16mm | 406-M | 260 | 0095691361127 | 0.68 | ||
฿ 7,340.00 |
RDD HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับนิ้ว | 3/16 นิ้ว | 5/8 นิ้ว | 403 | 280 | 0095691361172 | 0.68 | ||
฿ 5,172.00 |
RDD HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับนิ้ว | 1/4 นิ้ว | 5/8 นิ้ว | 404 | 260 | 0095691361226 | 0.68 | ||
฿ 8,713.52 |
RDD HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | สำหรับมิลลิเมตร | 12mm | 38mm | 412-M | 530 | 0095691361271 | 2.45 | ||
฿ 16,819.00 |
RDD HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับนิ้ว | 1/2 นิ้ว | 1.1/2 นิ้ว | 408 | 530 | 0095691361325 | 2.45 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง