(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
980000-20-50X90 |
980000-20-65X90 |
980000-20-75X90 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 757.62 |
ALUMINUM TAPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 351-9279 | 963 | 1 ม้วน | ||
฿ 980.32 |
ALUMINUMTAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 65 | 351-9287 | 1251 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,129.07 |
ALUMINUM TAPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 75 | 351-9295 | 1444 | 1 ม้วน |
[คุณสมบัติ]
·มีความแข็งแรงในการ กาว สูงและสามารถติดเป็นชั้น ๆ ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับโครงการก่อสร้างงานโยธาและการ กระบวนการซีล ข้อต่อ ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน
รหัสรุ่น |
---|
980000-20-50X90 |
980000-20-65X90 |
980000-20-75X90 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 757.62 |
ALUMINUM TAPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 351-9279 | 963 | 1 ม้วน | ||
฿ 980.32 |
ALUMINUMTAPES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 65 | 351-9287 | 1251 | 1 ม้วน | ||
฿ 1,129.07 |
ALUMINUM TAPES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 75 | 351-9295 | 1444 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง