(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
NW-10 |
NW-15 |
NW-20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 131.10 |
DOUBLE-COATEDTAPES(FORGENER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 006-0402 | 61 | 1 ม้วน | ||
฿ 199.58 |
DOUBLE-COATEDTAPES(FORGENER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 20 | 006-0411 | 84 | 1 ม้วน | ||
฿ 141.05 |
DOUBLE-COATED TAPES(FOR GENER | 10 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 10 | 006-0429 | 67 | 1 ม้วน |
· เทปสองหน้า ชนิดทั่วไปซึ่งสามารถใช้สำหรับยึดเอกสารหรือภาพวาดเข้าด้วยกัน ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับยึดเอกสารหรือภาพวาดร่วมกัน ฯลฯ
·สำหรับการวางปฏิทินและโปสเตอร์
·สำหรับจัดรูปถ่ายหรือคลิป
·สำหรับวางตัวอย่างลงในหนังสือตัวอย่างและแคตตาล็อก
·สำหรับการจัดวางและแก้ไข
รหัสรุ่น |
---|
NW-10 |
NW-15 |
NW-20 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความยาว (ม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 131.10 |
DOUBLE-COATEDTAPES(FORGENER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 006-0402 | 61 | 1 ม้วน | ||
฿ 199.58 |
DOUBLE-COATEDTAPES(FORGENER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 15 | 20 | 006-0411 | 84 | 1 ม้วน | ||
฿ 141.05 |
DOUBLE-COATED TAPES(FOR GENER | 10 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 10 | 006-0429 | 67 | 1 ม้วน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง