1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TOKUMARU เอซ【25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TOKUMARU เอซ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 935.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รุ่นประหยัด สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน
·เป็นหินเจียรสีทูโทนสีดำและสีน้ำตาล
·หินเจียรเอนกประสงค์ที่ให้ความคมและใช้งานได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานลับคม/งานเจียรไน เหล็กกล้าทั่วไป และ สเตนเลส

คุณสมบัติ

● ด้านหน้าเป็นสีดำด้านหลังเป็นสีน้ำตาลหินลับสองสี

การใช้

● งาน งานลับคม/งานเจียรไน เหล็กกล้า มาตรฐาน / สเตนเลส

สเปค

● เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. x ความหนา x เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.): 100 × 6 × 15
● จำนวนต่อกล่อง (แผ่น): 25
● SPQ (กล่อง): 8
● ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด: 72 m / s (4300 m / นาที)
รหัสสินค้า
TMA1006-24
TMA1006-36
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดอนุภาค
(#)
รหัสของทรัสโก้

฿ 935.00

GRINDING WHEELS 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 24329-0042

฿ 1,015.00

GRINDING WHEELS 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 36329-0051

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) 15 ความหนา(มิลลิเมตร) 6
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส เม็ดสารขัดถู เม็ดสารขัดถู AWA ความแข็ง M
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) 13700 ชิ้น / กล่อง(แผ่น) 25 มวล(กรัม / กล่อง) 2580
คุณสมบัติ รุ่นประหยัด สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน มันเป็นหินลับสองโทนสีดำและสีน้ำตาล เป็นหินลับทั่วไปที่ให้ความคมชัดและใช้งานได้ดีเยี่ยม การใช้งาน งานลับคม/งานเจียรไน เหล็กกล้าทั่วไป และ สเตนเลส ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด 72 m / s (4300 m / นาที)