(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 648.92 | SNT CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | 100 | 160 | 376-4869 | 47 (ก.) | ||
฿ 661.59 | SNT CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8.5 | 100 | 160 | 376-4877 | 50 กรัม) | ||
฿ 586.90 | CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9.0 | 100 | 160 | 376-4885 | 58 (กรัม) | ||
฿ 663.39 | SNT CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9.5 | 100 | 160 | 376-4893 | 62 (กรัม) | ||
฿ 675.52 | SNT CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 100 | 160 | 376-4052 | 63 (ก.) | ||
฿ 688.18 | SNT CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10.5 | 100 | 160 | 376-4061 | 66 (ก.) | ||
฿ 688.94 | SNT CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 11.0 | 100 | 160 | 376-4095 | 71 (ก.) | ||
฿ 673.45 | SNT CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 | 100 | 160 | 376-4109 | 78 (ก.) | ||
฿ 714.93 | SNT CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12.5 | 100 | 160 | 376-4125 | 83 (ก.) | ||
฿ 674.21 | SNT CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12.7 | 100 | 160 | 376-4150 | 83 (ก.) | ||
฿ 1,250.61 | SNT CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15.0 | 180 | 260 | 376-4249 | 160 (ก.) | ||
฿ 2,333.00 | SNT CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 16.0 | 180 | 260 | 376-4265 | 205 (ก.) | ||
฿ 1,317.06 | CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 16.5 | 180 | 260 | 376-4281 | 220 (ก.) | ||
฿ 1,041.41 | SNT CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 18.0 | 140 | 200 | 376-4311 | 163 (กรัม) | ||
฿ 1,513.32 | SNT CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 18.0 | 180 | 260 | 376-4320 | 245 (ก.) | ||
฿ 1,671.99 | SNT CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20 | 180 | 260 | 376-4354 | 335 (กรัม) | ||
฿ 1,916.13 | SNT CONCRETE DRILLS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 22 | 180 | 260 | 376-4524 | 350 (ก.) |
กำลังโหลด …
ก้าน | SDSplus | คุณสมบัติ | ปลาย ใบมีดลบคม "4 คม" ช่วยให้สามารถเจาะรูได้ใกล้กับวงกลมที่สมบูรณ์แบบและทำให้การใส่ พุก ทำได้อย่างราบรื่นเมื่อเทียบกับ ดอกสว่าน 2 คมทั่วไปการเจาะด้วยความเร็วสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปทำได้โดยการปรับการออกแบบ ปลาย ใบมีดลบคม และ เกลียว เหมาะสม | วัสดุชิ้นงาน | คอนกรีต ปูนบล็อก |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น รองรับการใช้งาน | ดอกสว่าน กระแทก น้ำหนักเบา | ส่วนของ ใบมีดลบคม | ปลาย คาร์ไบด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง