(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการแตะ.
รหัสสินค้า |
---|
3260 |
3261 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | รหัสของทรัสโก้ | คลองเลื่อย เนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,085.76 | KOK TAP HANDLES TAP HOLDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สำหรับ M1 ถึง M12 | 387-9194 | ด้ามต๊าป (3131-M2.6, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12) ก๊อกน้ำ มือจับ (160K) บาร์ขยาย (3760-125) | ||
฿ 6,085.76 | KOK TAP HANDLES TAP HOLDERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สำหรับ M3 ถึง M14 | 387-9208 | ด้ามต๊าป (3131-M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14) ก๊อกน้ำ มือจับ (160K) บาร์ขยาย (3760-125) |
กำลังโหลด …
ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ด้ามต๊าป | เคส(มิลลิเมตร) | 240 × 100 × 32 | มวล | 1050 (g / คลองเลื่อย) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับการกรีด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง