1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลายเปลี่ยนปลายใบมีด W (หกเหลี่ยม)WDMT-ZDTR

SED INSERTS

ปลายเปลี่ยนปลายใบมีด W (หกเหลี่ยม)WDMT-ZDTR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 282.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
หัวกัด หลากหลายฟังก์ชั่น นี้ช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบได้ด้วยอัตราป้อนสูงพิเศษ และปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างมากด้วย ด้ามจับ เครื่องมือ ที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
WDMT0804ZDTRHACP200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 282.42

SED INSERTS 10 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง W (หกเหลี่ยม) ใช้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า / สเตนเลส
รัศมี โนส อื่น ๆ มุม กวาดล้าง(°) 15 มุมความสูง ความเผื่อ ±0.08 ถึง± 0.2
การ ความเผื่อ แวดวงที่สมัครเป็นสมาชิก ±0.05 ถึง± 0.15 ความ ความเผื่อ ความหนา ±0.13 รหัส ร่อง T
รูว่าง ที่มีจำหน่าย รูปทรง รู รู ทรงกระบอก / ลบมุมด้านเดียว (40 °ถึง 60 °) เบรกเกอร์ ว่าง ด้านเดียว
ประเภท วัสดุ ACP200 มิติ S(มิลลิเมตร) 4.0 มิติ φd(มิลลิเมตร) 8.5
รายละเอียดรัศมี โนส(มิลลิเมตร) 2 วัสดุ การเคลือบผิว คาร์ไบด์ ตัดเหมาะ / ดอกเอ็นมิลล์ ประเภท MSX08000R / ประเภท msx08000e / ประเภท msx08000m