(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวกัดขนาดเล็กประสิทธิภาพสูงเหมาะสำหรับการตัดเฉือนชิ้นส่วนอลูมิเนียมบนอุปกรณ์ขนาดเล็กการออกแบบ เรียบง่ายพร้อมการติดตั้ง เม็ดมีด มีดโดยตรงกลไก ปรับ ละเอียด เรียบง่าย ช่วย รักษา ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน ใบมีดลบคม
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย D(φ) | 50 | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด | การขัดเงา จำแนกประเภท | การประมวลผลหยาบ / ปานกลาง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 5 |
ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 5 | ปลาย เหมาะสม | NF-SNEW09T3ADTR-DA1000 / NF-SNEW09T3ADTR-DA2200 / NF-SNEW09T3ADTR-U-DA1000 / NF-SNEW09T3ADTR-U-DA2200 / NF-SNEW09T3ADTR-R-DA1000 / NF-SNEW09T3ADTR-R-DA2200 | น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 0.59 |
รูปที่ | 4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SRF50R ในชุด อะลูมิเนียม เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กชนิด SRF
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง