(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ด้ามจับป้องกันการสั่นสะเทือน พลังงานสูง เสียงรบกวนต่ำ และน้ำหนักเบา
[คุณสมบัติ]
· มีน้ำหนักน้อยลงได้เพราะตัวบล็อกทำจากวัสดุผสมและคลัทช์แมกนีเซียม
· มาพร้อมกับตัวปรับแรงดันลมในตัว พร้อมสวิต์ปรับความแรงสามระดับ
· ด้ามจับป้องกันการสั่นสะเทือน
แรงบิดขันแน่น(น·ม) | 650 | มุม แทรก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ(มิลลิเมตร) | 12.7 | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว เหมาะสม(φ / mm) | 10–14 |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.63 | พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด สายยาง | 1/4NPT | ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) | 0.9 |
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) | 177 | ความยาวทั้งหมด(อินพุต) | 6.96 | มวล(ก.) | 1200 |
มวล(ปอนด์) | 2.64 | แรงบิด(นิวตันเมตร) | 250-400 | แรงบิด(ft.lb) | 184-295 |
แรงบิด สูงสุด(ft.lb) | 479 | จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(ขั้นต่ำ - 1) | 11500 | เครื่องวัดระดับน้ำ เสียงรบกวน(dB (A)) | 89 |
เครื่องวัดระดับน้ำ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เสียง(dB (A)) | 100 | การสั่นสะเทือน(m / s2) | 3.9 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง(มิลลิเมตร) | 10 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง(อินพุต) | 3/8" | ขนาดของช่องอากาศเข้า(NPTF) | 1/4" | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ขนาด แบบเหลี่ยม(อินพุต) | 1/2 |
คุณสมบัติ 1 | มาพร้อมกับตัวปรับแรงดันลมสามระดับ | คุณสมบัติ 2 | เสียงรบกวนต่ำและน้ำหนักเบา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง