1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
T-type T33MOR ปลาย

T-type T33MOR ปลาย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 397.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
วัสดุ: เซอร์เม็ต คาร์ไบด์ เกรด K10 คาร์ไบด์ เกรด M20
จำนวนมุมที่ใช้: 6

สเปค

● Q'ty per pack (ชิ้น): 12
● รุ่น รองรับการใช้งาน: ใหม่ cut ดี / skat cut
● วัสดุ: เซอร์เม็ต
รหัสสินค้า
T33MOR-NK1010
T33MOR-NK2001
T33MOR-NK2020
T33MOR-NK3030
T33MOR-NK6060
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน การเคลือบผิว Y / N ประเภทการ การเคลือบผิว รายละเอียด วัสดุ รูปทรง ขอบ รหัสของทรัสโก้

฿ 397.22

FJG CHAMFERING CUTTERS 12 ชิ้น 5 วัน -NAแบบไม่เคลือบคาร์ไบด์คลาส K10ขอบคม796-8345

฿ 469.00

FJG CHAMFERING CUTTERS 12 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / เหล็กหล่อ[○]NAแบบไม่เคลือบเซอร์เม็ตขอบ Honing-

฿ 397.22

FJG CHAMFERING CUTTERS 12 ชิ้น 5 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○]NAแบบไม่เคลือบประเภท คาร์ไบด์ M20ขอบ Honing796-8353

฿ 579.86

FJG CHAMFERING CUTTERS 12 ชิ้น 3 วัน เหล็กกล้าทั่วไป[○] / สเตนเลส[○] / เหล็กหล่อ[○]มีTiNประเภท คาร์ไบด์ M20ขอบ Honing796-8361

฿ 719.55

FJG CHAMFERING CUTTERS 12 ชิ้น 3 วัน สเตนเลส[○]มีTiAlNประเภท คาร์ไบด์ M20ขอบ Honing796-8370

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A(ชิ้น) 12 จำนวนมุมปฏิบัติการ 6