(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถุงมือ ป้องกันสารเคมี Dailove 20
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 507.87 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
D20-L
D20-LL
D20-M
D20-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ขนาด เส้นรอบวงฝ่ามือ
(มิลลิเมตร)
ความยาวนิ้วกลาง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 507.87

OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 L 242 79 324-7091 37 1 คู่

฿ 549.00

OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES 1 ชิ้น 10 วัน - LL 258 92 324-7104 39 1 คู่

฿ 507.87

OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES 1 ชิ้น 10 วัน - M 226 75 324-7112 36 1 คู่

฿ 549.00

OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES 1 ชิ้น 10 วัน - S 194 70 324-7121 32 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ถุงมือ บางพิเศษ ป้องกันสารเคมี ซึ่งไม่ละลายในตัวทำละลายอินทรีย์ส่วนใหญ่
[คุณสมบัติ]
· ถุงมือ แบบไม่มีแป้งที่ไม่ละลายในตัวทำละลายอินทรีย์ส่วนใหญ่และไม่แข็งตัวหลังการใช้งาน
· มีความทนทานต่อการขีดข่วนดีเยี่ยม ใช้งานได้นาน และใช้งานง่ายเพราะบางด้วยความหนา 0.2 มม.
· สามารถใช้กับทินเนอร์ได้
· มือของคุณจะไม่เมื่อยล้าแม้ว่าคุณจะทำงานเป็นเวลานาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ผ้าเช็ดชิ้นงาน สิ่งสกปรกออกจากอุปกรณ์การพิมพ์ ฯลฯ
· ป้องกันการกระเจิง ตัวทำละลาย เมื่อจัดการกับตัวทำละลายหรือในอุตสาหกรรม การทำสี/การทาสี/การพ่นสี
· งานที่ต้องใช้มือจุ่มลงใน ตัวทำละลาย เช่น การทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ

รหัสรุ่น
D20-L
D20-LL
D20-M
D20-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS ขนาด เส้นรอบวงฝ่ามือ
(มิลลิเมตร)
ความยาวนิ้วกลาง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 507.87

OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10 L 242 79 324-7091 37 1 คู่

฿ 549.00

OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES 1 ชิ้น 10 วัน - LL 258 92 324-7104 39 1 คู่

฿ 507.87

OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES 1 ชิ้น 10 วัน - M 226 75 324-7112 36 1 คู่

฿ 549.00

OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES 1 ชิ้น 10 วัน - S 194 70 324-7121 32 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ตัวทำละลายส่วนใหญ่จะไม่ละลายและไม่มีการ ชุบแข็ง หลังการใช้งาน

การใช้

● ฟิสิกส์และเคมีการทำความสะอาดชิ้นส่วนงาน การเคลือบผิว อุตสาหกรรมการพิมพ์

สเปค

● สี: โปร่งแสง
● SPQ (คู่): 5
● ความหนา: 0.2 มม
● ไม่มี เคลือบฉนวน

วัสดุ

● โพลียูรีเทน