(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ มอเตอร์ แรงสั่นสะเทือนต่ำ
ขนาด สายพาน (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 60 | รุ่นผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง | อุปกรณ์แหล่งจ่าย(V) | AC100 |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วในการหมุนไม่ โหลดไฟฟ้า(นาที¹) | 3500 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 2 | ขนาด สายพาน (ความยาว)(มิลลิเมตร) | 260 |
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 2.1 | การใช้พลังงาน(W) | 210 | JAN Code | 4562137340023 |
รหัสของทรัสโก้ | 138-8151 | มวล(ก.) | 1450 | คุณสมบัติ | ใช้ มอเตอร์ มีการสั่นสะเทือนต่ำและทรงพลังรองรับการขัดทุกประเภทตั้งแต่การเจียรผิวเรียบหรือโค้งอย่างหนักจนถึงการขัดเงา |
อุปกรณ์เสริม | สายพานขัดทั่วไป W120, W180 X 1 / คู่มือการขัด / สายพาน HL ประแจขัน / หกเหลี่ยม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RMB-E ในชุด เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน แบบใช้มือถือ (รุ่นมาตรฐาน)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง