(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภท อุปกรณ์เสริม ก้าน ทำให้สามารถเปลี่ยนได้ง่าย
·ไม่สามารถใช้ในการหมุนย้อนกลับได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การขัดหรือลบคมสำหรับผลิตภัณฑ์สแตนเลสหรืออลูมิเนียม
· เครื่องมือ ใช้:สว่านไฟฟ้า / เครื่องจักร เจาะ
รหัสสินค้า |
---|
TB-5711 |
TB-5712 |
TB-5713 |
TB-5714 |
TB-5715 |
TB-5716 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 567.00 | TWISTED BRUSHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 258-9753 | 13.5 | ||
฿ 579.00 | TWISTED BRUSHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | 258-9761 | 14.0 | ||
฿ 531.00 | TWISTED BRUSHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | 258-9770 | 15 | ||
฿ 531.00 | TWISTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 19 | 258-9788 | 18 | ||
฿ 538.00 | TWISTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | 258-9796 | 20.0 | ||
฿ 538.00 | TWISTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 32 | 258-9800 | 22.0 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | แปรงบิด | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) | 0.15 |
---|---|---|---|---|---|
แปรงยาว(มิลลิเมตร) | 40 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 100 | วัสดุ ขน | สเตนเลส |
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 1500 | คุณสมบัติ | ประเภทการ อุปกรณ์เสริม ก้าน ช่วยให้เปลี่ยนได้ง่าย | การใช้งาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน การขัดเงา หรือ งานขัด สำหรับผลิตภัณฑ์ สเตนเลส หรือ อะลูมิเนียม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง