(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้ เกวียน LVE

ตู้ เกวียน LVE

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 40,935.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
LVE-651C
LVE-652C
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 40,935.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน ลิ้นชักตื้น:3, ปานกลาง:2 ลึก:1 518-2859 45400

฿ 45,767.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน ลิ้นชักกลาง:5 518-2891 44700

สเปค พื้นฐาน

  • ที่ดินริมถนน(มิลลิเมตร)
    500
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    550
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    750
  • โหลดสูงสุด(กก. / หน่วย)
    200
  • สี
    สีเขียว
  • พิกัดน้ำหนัก สม่ำเสมอ(กก. / สเตจ)
    60
  • จำนวนขั้นตอน(เครื่องวัดระดับน้ำ)
    1
  • คุณสมบัติ
    แผ่นรองกันลื่นรวมอยู่ที่แผงด้านบน
  • ยืดหยุ่น
    TYST-75NU
  • ด้วย สต๊อปเปอร์ ได้อย่างอิสระ
    TYST-75NUS
  • ลูกล้อ
    แบบหมุน 75 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุนได้ (พร้อม สต๊อปเปอร์) 75 มม. (2 ชิ้น)
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ เหล็กยึด ลูกล้อ
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ล้อ
    ยูรีเทน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แผ่นกันลื่นอยู่ที่แผงด้านบน
· กลอนล็อค จะคลายออกด้วยสัมผัสเดียวเมื่อดึงลิ้นชักให้เปิดออกดังนั้นการเปิดและปิดลิ้นชักจึงทำได้ง่าย

รหัสรุ่น
LVE-651C
LVE-652C
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 40,935.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน ลิ้นชักตื้น:3, ปานกลาง:2 ลึก:1 518-2859 45400

฿ 45,767.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน ลิ้นชักกลาง:5 518-2891 44700

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1