(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
ECX-1 |
ECX-2 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน (เสื้อ) |
ความกว้างสูงสุดของ แคลมป์ยึด (มิลลิเมตร) |
ขนาด D (มิลลิเมตร) |
ขนาด H (มิลลิเมตร) |
มิติ H2 (มิลลิเมตร) |
ขนาด L (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,754.00 |
LATERAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 | 22 | 45 | 110 | 53 | 116 | 107-2013 | 1900 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,489.00 |
LATERAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 25 | 50 | 134 | 60 | 146 | 107-2021 | 3800 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ยึด เฉพาะด้าน ขนาดเล็ก / น้ำหนักเบา สำหรับการยกในแนวนอน
·ทำให้งานเลี้ยงง่าย
· แคลมป์ยึด มี สปริง ล็อคเพื่อป้องกันการหลุดขณะขนถ่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการยก / ขนส่ง ชิ้น ส่วน เหล็กกล้า
รหัสรุ่น |
---|
ECX-1 |
ECX-2 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า การทำงานขั้นพื้นฐาน (เสื้อ) |
ความกว้างสูงสุดของ แคลมป์ยึด (มิลลิเมตร) |
ขนาด D (มิลลิเมตร) |
ขนาด H (มิลลิเมตร) |
มิติ H2 (มิลลิเมตร) |
ขนาด L (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,754.00 |
LATERAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 | 22 | 45 | 110 | 53 | 116 | 107-2013 | 1900 | 1 หน่วย | ||
฿ 18,489.00 |
LATERAL LIFTING CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 25 | 50 | 134 | 60 | 146 | 107-2021 | 3800 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง