(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้เฉพาะสำหรับการเชื่อม ยึดอยู่กับที่ ของ วัสดุ เหล็กกล้า
·พื้นผิวด้านข้างและด้านล่างได้รับการขัดเงาเพื่อให้ประมวลผลได้แม่นยำยิ่งขึ้น
· แคลมป์ยึด ปฏิวัติที่สามารถทำการเชื่อมได้อย่างรวดเร็วโดยการจับและติดตั้งวัตถุชั่วคราว
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึด มุม ขวาการเชื่อมและการ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน ท่อ แบบเหลี่ยม และ แบบกลม
รหัสสินค้า |
---|
TWAC-35SW |
TWAC-90 |
TWAC-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการ ยึดอยู่กับที่ มุม ขวา (มิลลิเมตร) | ข้อต่อ T (ความหนาต่างกันสูงสุด) (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,692.00 | WELDING VICE SETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 95 | 60 | 366-9408 | 11000 | ||
฿ 5,403.00 | WELDING VICE SETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 56 | 45 | 366-9416 | 4000 | ||
฿ 9,432.00 | WELDING VICE SETS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 95 | 60 | 366-9394 | 5000 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กหล่อเหนียว | คุณสมบัติ | ใช้เฉพาะสำหรับการเชื่อม ยึดอยู่กับที่ ของ วัสดุ เหล็กกล้า แนวตั้งฉากสามารถทำการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อย่างแม่นยำมากขึ้นเนื่องจากการ งานลับคม/งานเจียรไน เครื่องจักร ด้านข้างและด้านล่างแคลมป์ยึด ปฏิวัติที่สามารถทำการเชื่อมได้อย่างรวดเร็วโดยการจับและติดตั้งวัตถุชั่วคราวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อม ยึดอยู่กับที่ ตั้งฉาก / การ งานบัดกรีแข็ง/งานแล่นประสาน ท่อ แบบเหลี่ยม/ แบบกลม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง