(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เป็นชนิดที่แข็งแรงเป็นพิเศษที่จะใช้เมื่อต้องการแรงขันที่ทรงพลังเป็นพิเศษ
·มี หัว สกรู หกเหลี่ยมสำหรับ งาน ขัน งานรับน้ำหนักมาก ให้ใช้ประแจหรือประแจ ออฟเซ็ท เป็นต้น
·เหมาะสำหรับการต่อเรือและการแปรรูปในโรงงานขนาดใหญ่
·แรงขันที่ช่องเปิด 150 มม. คือ 22 kN
·ผลิตในโรงงานที่มีใบรับรอง JIS แสดง
รหัสสินค้า |
---|
GHLB300 |
GHLB400 |
GHLB600 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | การเปิดสูงสุด (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,245.00 | L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 424 | 300 | 128-9420 | 5100 | ||
฿ 6,156.00 | L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 524 | 400 | 128-9438 | 5600 | ||
฿ 6,831.00 | LTYPECLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 724 | 600 | 128-9446 | 6600 |
กำลังโหลด …
กระเป๋าเสื้อ(มิลลิเมตร) | 175 | ขนาด เฟรม A(มิลลิเมตร) | 39.4 | ขนาด เฟรม B(มิลลิเมตร) | 20.0 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้าชนิดพิเศษ | คุณสมบัติ | เนื่องจาก หัว สกรู เป็นหกเหลี่ยมให้ใช้ประแจหรือประแจ ออฟเซ็ท เป็นต้นเพื่อขันให้แน่น เป็นชนิดที่แข็งแรงเป็นพิเศษซึ่งต้องใช้แรงขันที่ทรงพลังเป็นพิเศษ เนื่องจาก หัว สกรู เป็นหกเหลี่ยมให้ใช้ประแจหรือประแจ ออฟเซ็ท เป็นต้นเพื่อขันให้แน่น เหมาะสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อเรือหรืองานใน โรงงาน ขนาดใหญ่ แรงขันเมื่อรูรับแสงเปิดถึง 150 มม. คือ 22 kN ผลิตใน โรงงาน รับรองการแสดงผล JIS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง