1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เหล็กกล้า ขนาน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,690.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·พื้นผิวทั้ง 4 เป็น สายดิน มี งานละเอียด พร้อมด้วยชุด 2 ซึ่งให้ความ ความขนาน โดดเด่น
·ทนต่อการสึกหรอสูงและมีอายุการใช้งานยาวนานด้วยการอบชุบด้วยความร้อน 100%
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการปรับความสูงของ ชิ้นงาน อย่างแม่นยำ
·เพื่อป้องกันความเสียหายของ ปากกาจับชิ้นงาน ในระหว่างการแปรรูปและการแปรรูป พื้นผิว ด้านบน

รหัสสินค้า
NSP-101
NSP-102
SP-100
SP-113
SP-114
SP-115
SP-130
SP-140
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนา (มม.) ความยาวรวม (มม.) ความสูง (มม.) หมายเลขภาคผนวก รหัสของทรัสโก้ มวล
(กรัม / คลองเลื่อย)

฿ 19,690.87

FTL LEVEL ADUJUST PLATES 1 ชิ้น 6 วัน 6.812010 · 12 · 14 · 16 · 18คลองเลื่อย A264-70361100

฿ 19,781.87

FTL LEVEL ADUJUST PLATES 1 ชิ้น 13 วัน 6.812020 · 22 · 24 · 26 · 28คลองเลื่อย B264-70441700

฿ 21,126.59

FTL LEVEL ADUJUST PLATES 1 ชิ้น 13 วัน 8.5 / 12.6150/20020 · 24 · 30/38 · 44คลองเลื่อย264-70525000

฿ 24,832.31

FTL LEVEL ADUJUST PLATES 1 ชิ้น 6 วัน 4.615020 · 22 · 24 · 26 · 28 · 30คลองเลื่อย D264-70611600

฿ 25,375.76

FTL LEVEL ADUJUST PLATES 1 ชิ้น 6 วัน 4.615032 · 34 · 36 · 38 · 40 · 42คลองเลื่อย E264-70792400

฿ 25,858.56

FTL LEVEL ADUJUST PLATES 1 ชิ้น 13 วัน 6.815015 · 18 · 21 · 25 · 27 · 31 · 35คลองเลื่อย F264-70872800

฿ 25,921.72

FTL LEVEL ADUJUST PLATES 1 ชิ้น 9 วัน 1015025 · 30 · 35 · 40 · 45 · 48คลองเลื่อย G264-70956000

฿ 28,184.04

FTL LEVEL ADUJUST PLATES 1 ชิ้น 9 วัน 8.5 / 12.6150/20010 · 15 · 20 · 24 · 30/38 · 44คลองเลื่อย H.264-71097000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความขนาน 0.005 ความตั้งฉาก ±0.02 คุณสมบัติ พื้นผิว 4 พื้นเป็น สายดิน มี งานละเอียด เสร็จสิ้นโดย คลองเลื่อย 2 ดังนั้นระดับของการขนานจึงสมบูรณ์แบบทนต่อการสึกหรอสูงและอายุการใช้งานยาวนานด้วยการบำบัดด้วยเทอร์โมเชิงกล 100%
การใช้งาน เพื่อการปรับความสูงของงานที่แม่นยำเพื่อป้องกันความเสียหายของ ปากกาจับชิ้นงาน ในระหว่างการแปรรูปและการแปรรูป พื้นผิว ด้านบน สเปค: สูงต่ำ ±0.01 มม. หรือน้อยกว่า วัสดุ SK
ความแข็ง HRC45 ถึง 55