1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แขน เฉพาะด้าน Baitender

FJG CHAMFERING CUTTERS

แขน เฉพาะด้าน Baitender
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,012.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็น อุปกรณ์เสริม เฉพาะด้าน สำหรับ Baitender โดยเฉพาะ
สามารถลบมุมได้บริเวณกว้างด้วย ดอกสว่าน แบบยืดหดได้

รหัสสินค้า
BTC4516T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,012.78

FJG CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน Chamfering / แนวนอน มุมบริเวณปลายแหลม (θ) 45 เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด สูงสุด (D)(มิลลิเมตร) 16
วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ ใบมีดเดี่ยว ใบมีดลบคม Y / N NA
การเคลือบผิว Y / N NA ประเภทการ การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ จำนวนใบมีด 1
φd(มิลลิเมตร) 20 ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) 115 รหัสของทรัสโก้ 447-0761

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BTC4516T ในชุด แขน เฉพาะด้าน Baitender