(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ช่วยลดต้นทุนในการทำงาน : เม็ดมีด แบบ 3 มุมช่วยลดต้นทุนในกรบวนการกัดงานของลูกค้า
·ปรับปรุงรูปลักษณ์ส่วนปลายและ cutting condition ใหม่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการกัดงานและการคายเศษ
· มีการเคลือบผิวโดยใช้อนุภาคละเอียดแบบใหม่เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
NKM3025T |
NKM4522T |
NKM6023T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | เส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด สูงสุด (D) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขั้นต่ำ ds (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) | กำลังการผลิต (ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ คม) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,248.30 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | 25.3 | 9 | 4.7 | 9.3 to 24.7 | ||
฿ 10,248.30 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 45 | 22.3 | 9 | 6.7 | 9.3 to 21.7 | ||
฿ 10,248.30 | FJG CHAMFERING CUTTERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 60 | 23.4 | 14 | 8.2 | 14.3 to 22.8 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | Chamfering / แนวนอน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ใบมีดลบคม เดี่ยวสองใบ | ใบมีดเดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดลบคม Y / N | NA | การเคลือบผิว Y / N | NA | ประเภทการ การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
จำนวนใบมีด | 2 | φd(มิลลิเมตร) | 20 | ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) | 100 |
ℓs(มิลลิเมตร) | 80 | ℓn(มิลลิเมตร) | 20 | ปลาย รองรับการใช้งาน | TXMT110306 |
ส่วนประกอบที่แนบมา (แคลมป์ยึด สกรู) | L-13 | ส่วนประกอบที่แนบมา (ประแจ) | N-5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง